Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 85141124
EAN-nummer
4011334443537
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
Q15
Brutoprijs
€ 26,75
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Spanning
-
Nominale spanning12 - 12 V
Materiaal
-
KleurAluminium
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
MateriaalThermoplast
Compatibiliteit
-
Geschikt met schakelaarJa
-
Geschikt voor dimmerJa
-
Geschikt voor jaloezieNee
Teksten
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85141124
-
Installatiehandleiding
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF1,03 MBDeclaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Meer documentatie