Cornice di finitura 1-posto, A.8, vetro nero opaco WAD8100GBM
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (89)Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 6 accessori disponibili -
Comando per impianti 32 accessori disponibili -
Pulsante 10 accessori disponibili -
Interruttore/pulsante per veneziana 4 accessori disponibili -
Alimentatore USB 1 accessori disponibili -
Etichette per apparecchiature ad uso residenziale 1 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Soluzione facile da pulire per qualsiasi parete
Cornici di finitura sottili si adattano a pareti irregolari, sono resistenti a graffi, raggi UV e umidità e facili da mantenere.
Protezione IP44 con set di guarnizioni
I set di guarnizioni garantiscono protezione IP44 per un'installazione sicura in ambienti umidi.
Proprietà tecniche
-
Numero di bande1
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeVetro
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50 %
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza88 mm
-
Larghezza88 mm
-
Profondità10 mm
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAD8100GBM
Cornice di finitura 1-posto, A.8, vetro nero opaco
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-07-14
STP7,30 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB
Hager A.8
Suadrata, precisa, versatile, con un effetto visivo audace. Puoi aspettarti di più dalla nostra nuova gamma standard di interruttori, sotto ogni aspetto. Più libertà di design grazie agli inserti e alle cornici di finitura liberamente combinabili. Ordinare è più semplice grazie a un sistema di configurazione chiaro e ben strutturato. Nel caso dell'A.8, puoi aspettarti anche più spazio, con una cornice da 88 mm. Il linguaggio formale del design, con bordi precisi, conferisce alla A.8 un'elegan...