Modulo LED serie con morsetto N 230V, 0,4mA, inserti modulo, nero WDE1680W
Prezzo
16,46 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Comando per impianti 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Protezione IP44 con set di guarnizioni
I set di guarnizioni garantiscono protezione IP44 per un'installazione sicura in ambienti umidi.
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230-250 V
Corrente
-
Corrente nominale0,0004 A
Serie
-
Altezza11 mm
-
Larghezza23 mm
-
Profondità20 mm
Potenza
-
Corrente assorbita0,4 mA
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInserto modulo 230 V AC
Materiali
-
ColoreNero
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED non sostituibile
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE1680W
Modulo LED serie con morsetto N 230V, 0,4mA, inserti modulo, nero
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-06-25
STP12,66 MB -
Manuale
Guida applicazione en-GB 2025-07-03
PDF228,63 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Più documentazione