The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 383803
    EAN
    4011334489191
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo

    Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic 383803

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WDE383803

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic

    383803

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 nero lucido
    30,30 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana nero
    62,00 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare
    62,00 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 bianco polare lucido
    30,30 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente di contatto momen­tanea
      10 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante corta
    • Numero di poli
      2
    Materiali
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    • Tras­parente
      No
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      42 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      35 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      0
    • Tipo di pulsante
      Pulsante di gruppo
    • Con contatto di feed­back
      No
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 383803
    PDF
    RoHS report 383803
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 383803 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 383803

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 383803 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 383803

      Puls. a manop. di gruppo bipol. mors. d'ingr. separ. Serie 1930/Glas/R.classic

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti