Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V anello di supporto rotondo 503511
EAN
4011334377221
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
93,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 4 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 43 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Materiali
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità42 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti2
-
Con contatto di feedbackNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Related SystemsBerker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 503511
Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V anello di supporto rotondo
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Più documentazione