EAN
3250610095676
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Campo di scrittura per anello intermedio bianco lucido WDA8100WG
Prezzo
6,04 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Elemento centrale per telecomunicazioni 55 accessori disponibili -
Adattatore di transizione per dispositivi di commutazione domestici 3 accessori disponibili -
Presa di equalizzazione 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 62 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Identificazione chiara
Il campo di scrittura delle cornici di finitura e delle prese assicura un'identificazione chiara dei circuiti.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza8 mm
-
Larghezza53 mm
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
finitura superficialeLucido
-
TrasparenteNo
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
Relativo alla serieA.1 Materiale termoplastico, A.8 acciaio inox, A.8 Alluminio, A.8 Materiale termoplastico, A.8 vetro, C.1 Materiale termoplastico, C.8 acciaio inox, C.8 Alluminio, C.8 Materiale termoplastico, C.8 vetro
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA8100WG
Campo di scrittura per anello intermedio bianco lucido
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL
Tool software de-DE 2026-04-01
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Più documentazione