Mascherina c.le con apertura di incasso Ø 18,8 mm bianco pol. opac/vellut 14311909
EAN
4011334321620
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
15,87 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
4604
Presa da incasso equipotenziale accessorio
60,50 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 334 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di connessioni1
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità13,90 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsK.x, Q.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 14311909
Mascherina c.le con apertura di incasso Ø 18,8 mm bianco pol. opac/vellut
PDF
Più documentazione