The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • 384603
    EAN
    4011334489238
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    1 pezzo

    Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic 384603

    Prezzo
    96,14 €
    / pezzo *
    96,14 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.product_page.follow_up.title

    WDE384603

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic

    384603

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 nero lucido
    30,30 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana nero
    62,00 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 porcellana bianco polare
    62,00 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Pezzo centrale con traversino Serie 1930 bianco polare lucido
    30,30 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

    • Inserto luminoso per gamma serie civili 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Inserto luminoso per gamma serie civili
    • WDA2535W

      Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, con neutro

      71,04 €  / pezzo*
    • WDA2536W

      Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, senza neutro

      71,04 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente di contatto momen­tanea
      10 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 V
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante corta
    • Numero di poli
      1
    Materiali
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    • Tras­parente
      No
    Serie
    • Altezza
      71 mm
    • Larghezza
      71 mm
    • Profon­dità
      42 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      35 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      0
    • Tipo di pulsante
      Pulsante singolo
    • Con contatto di feed­back
      No
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 384603
    PDF
    RoHS report 384603
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 384603 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 384603

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 384603 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 384603

      Pulsante a manopola, contatto di commutazione Serie 1930/Glas/R.classic

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti