Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, con neutro WDA2535W
Prezzo
71,04 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale0,0004 A
Serie
-
Altezza51 mm
-
Larghezza51 mm
-
Profondità22,10 mm
Potenza
-
Corrente assorbita1,70 mA
Materiali
-
ColoreBianco
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA2535W
Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, con neutro
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Più documentazione