Modulo LED per interruttore a manopola 230V senza neutro, progettato per garantire una segnalazione luminosa chiara ed efficace. Compatibile con le serie civili Berker e Hager, offre illuminazione LED a basso consumo, elevata affidabilità e lunga durata. Una soluzione pratica per migliorare visibilità, funzionalità e comfort negli impianti elettrici residenziali e professionali.
EAN
3250610093047
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, senza neutro WDA2536W
Prezzo
71,04 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale IN0,4 mA
Serie
-
Altezza51 mm
-
Larghezza51 mm
-
Profondità22,10 mm
Potenza
-
Corrente assorbita0,40 mA
Materiali
-
ColoreBianco
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA2536W
Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, senza neutro
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2026-03-02
PDF891,86 kB
Manuale di installazione it-IT 2026-03-02
PDF892,36 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione