Commutatore per veneziane bipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V 385203
EAN
4011334489252
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
66,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (32)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 401 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 2 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Testo
-
Tipo di commutazioneCon posizione 0
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Relativo alla serieBERKER B.3, BERKER B.7, BERKER K.1, BERKER K.5, BERKER Q.1, BERKER Q.3, BERKER Q.7, BERKER S.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 385203
Commutatore per veneziane bipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Più documentazione