Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 450 X 400 Mm Ral9010 FN018E
Non più disponibile
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Componenti per il cablaggio, l'ingresso e il fissaggio dei cavi 2 accessori disponibili -
Ventola per armadio 1 accessori disponibili -
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili -
Guida DIN 4 accessori disponibili -
Pannello superiore per armadio 2 accessori disponibili -
Supporto per barra collettrice 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza120 mm
-
Larghezza400 mm
-
Profondità450 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoNo
-
Con dissipazioneNo
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreBianco puro
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Architettura
-
Adatto per controsoffittiSÌ
-
Adatto per pavimenti in legnoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FN018E
Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 450 X 400 Mm Ral9010
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Più documentazione