The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • UC842
    Barra in rame forata e filettata M6 di sezione 32x5 mm di lunghezza 1000 mm. Ideale per la costruzioni di sistemi di distribuzione fino a 400 A e per la ripartizione dell' alimentazione all'interno dei quadri.
    EAN
    3250616138421
    Marchio
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi
    • Sistemi di connes­sione quadro evo

    Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1000 UC842

    Prezzo
    178,68 €
    / pezzo *
    178,68 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1000

    UC842

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Bulloni / viti / dadi 1 accessori disponibili
    • Acces­sori per sistemi barre 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Bulloni / viti / dadi
    • Acces­sori per sistemi barre
    • UC851

      Viti per barre in rame M6x12 con rondella 50pz

      2,18 €  / pezzo*
    • UC828

      Schermo di protezione per supporto barre inclinato UC826

      92,13 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • FN018EW

      Kit base / testata L450 P400 quadro evo

      599,74 €  / pezzo*
    • FN022EW

      Kit base / testata L450 P800 quadro evo

      685,35 €  / pezzo*
    • FN021EW

      Kit base / testata L700 P400 quadro evo

      632,87 €  / pezzo*
    • FN029EW

      Kit base / testata L700 P600 quadro evo

      719,64 €  / pezzo*
    • FN013EW

      Kit base / testata L700 P800 quadro evo

      831,83 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      400 A
    Serie
    • Larghez­za/s­pes­sore sbarra
      32 - 32 mm
    • Altezza sbarra
      5 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      4
    • Tipo di sistema sbarre
      Piano

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - uniway universal adapter 40 A, 1P, L1, 18 mm (english)
    PDF
    2,22 MB
    REACH declaration UC842
    PDF
    RoHS report UC842
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC842 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC842

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC842 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC842

      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1000

      PDF
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC500BB - Staffa porta barre in profondità P600 quadro evo
      UC500BB
      Staffa porta barre in profondità P600 quadro evo
      Prezzo
      57,23 €
      / pezzo *
      57,23 €
      / pezzo *
    • 2
      UC918160AL - Barra in alluminio portata 2000A L1800 quadro evo
      UC918160AL
      Barra in alluminio portata 2000A L1800 quadro evo
      Prezzo
      229,84 €
      / pezzo *
      229,84 €
      / pezzo *
    • 3
      UC918125AL - Barra in alluminio portata 1250A L1800 quadro evo
      UC918125AL
      Barra in alluminio portata 1250A L1800 quadro evo
      Prezzo
      188,21 €
      / pezzo *
      188,21 €
      / pezzo *
    • 4
      UC91880AL - 1 barra allum. 800A L1800mm q4/q5/q.evo
      UC91880AL
      1 Barra in alluminio portata 800A L1800 quadro 4 / quadro 5 e quadro evo
      Prezzo
      133,69 €
      / pezzo *
      133,69 €
      / pezzo *
    • 5
      UC968E - Barra in rame forata M10 sezione 120x10 L1750
      UC968E
      Barra in rame forata M10 sezione 120x10 L1750
      Prezzo
      1.792,46 €
      / pezzo *
      1.792,46 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti