Nous nous adaptons.
Systèmes de cheminement de câbles:
Tout en blanc, RAL 9016
Tous les systèmes de cheminement de câbles sont désormais également disponibles en blanc trafic RAL 9016. Le coloris clair crée un agréable climat ambiant et de travail, fait paraître les petites pièces plus grandes et s’intègre harmonieusement à tout type d’architecture intérieure.
Petite différence,
grand effet. Comparaison du 9010 et 9016
Le schéma ci-dessous montre la légère différence entre les deux nuances de blanc. Le blanc trafic RAL 9016 apparaît frais et propre. Le RAL 9010 s’est certes imposé et a fait ses preuves au fil des ans. Dans les intérieurs modernes, contemporains et clairs, la teinte RAL 9010 peut cependant ne plus s'harmoniser idéalement avec l’environnement.

Systèmes de canaux d’allège
Nous nous sommes encore mieux adaptés à votre mur.
Les canaux d'allège de Hager guident les câbles proprement et aménagent l'espace en même temps. Choisissez parmi une large palette de matériaux, de tailles et de couleurs : La flexibilité est garantie, même pour les exigences les plus élevées.

Systèmes de canaux d’installation
Les canaux d’installation de Hager conviennent parfaitement pour la pose de câbles au cours des travaux d’extension et de rénovation. Choisissez la solution appropriée parmi le grand assortiment de produits.

Systèmes d’équipement intérieur
Les bureaux sont des postes de travail numériques. Avec le système d’équipement intérieur de Hager, vous garantissez le flux impec- cable de l’énergie, des données et de la communication, même dans les open space.

Systèmes de canaux
à plinthes
Avec les canaux à plinthes, vous équipez ou modernisez les pièces intérieures avec de nouvelles installations électriques. Différents profilés, un design élégant et un montage sans perçage: le système Hager.