Wir passen
uns an.
Leitungsführungssysteme:
Ganz in Weiss, RAL 9016
Alle Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme erhalten Sie neu auch in Verkehrsweiss RAL 9016. Der helle Farbton erzeugt ein angenehmes Raum- und Arbeitsklima, lässt kleine Räume grösser erscheinen und fügt sich harmonisch in jede Innenarchitektur ein.
Kleiner Unterschied, grosse Wirkung.
Die nachfolgende Grafik zeigt den leichten Unterschied der beiden Weisstöne auf. Das Verkehrsweiss RAL 9016 erscheint frisch und sauber. RAL 9010 hat sich zwar über viele Jahre hinweg etabliert und bewährt. Bei modernen, zeitgemässen und hellen Innenräumen hingegen kann es vorkommen, dass der RAL9010 Farbton nicht mehr ideal zur Umgebung passt.

Brüstungskanalsysteme
Wir haben uns ihrer Wand noch besser angepasst.
Brüstungskanäle von Hager führen Kabel sauber und gestalten gleichzeitig den Raum. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Werkstoffen, Grössen und Farben: Flexibilität ist auch bei höchsten Anforderungen garantiert.

Installationskanalsysteme
Für das Verlegen von Leitungen bei Erweiterungs- und Renovationsarbeiten eignen sich die Installationskanäle von Hager ganz besonders. Wählen Sie aus dem breiten
Sortiment die geeignete Lösung.

Rauminstallationssysteme
Büroarbeitsplätze sind digitale Arbeitsplätze. Mit einem Rauminstallationssystem von Hager stellen Sie auch in Grossraumbüros den einwandfreien Energie-, Daten- und Kommunikationsfluss sicher.

Sockelleistensysteme
Mit Sockelleistenkanälen rüsten Sie Innenräume einfach mit neuen Elektroinstallationen aus oder nach. Verschiedene Profile, elegantes Design und Montage ohne Bohrer: System Hager.