Systèmes de canaux d’allège
tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
Le système de canaux d’allège tehalit.BRA est très esthétique. Avec son contour droit et sa surface en aluminium – anodisé naturel ou blanc pur – le caniveau s’intègre discrètement dans les bâtiments neufs et existants.
tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
Les exigences en constante évolution des postes de travail nécessitent des raccordements flexibles. tehalit.BRN est la solution qui permet aussi un équipement ultérieur de prises, de raccordements informatiques et de câbles selon les besoins.
tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
La nouvelle génération tehalit.BR est plus simple et plus cohérente : les quatre largeurs courantes de canaux sont disponibles avec un couvercle uniforme de 80 mm. Les nouveaux accessoires et la réduction du travail de planification et d’installation sont d’autres atouts.
tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
Le tehalit.BRH en matériau sans halogène est utilisé là où il faut respecter des normes de sécurité élevées en matière de protection incendie préventive. Les dommages consécutifs, dus à l’utilisation de l’eau d’extinction, peuvent être évités ou réduits.
tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
Des lignes claires : le système de canaux d’allège en tôle d’acier tehalit.BRS convainc par la clarté de son design. La vaste gamme de produits, la variabilité lors de l’installation des appareils et un montage encore plus rapide sont d’autres attributs nets et clairs.
tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
tehalit.BKIS est la solution flexible pour la construction à sec. Le système de canaux pour cloisons à montants rend l’installation électrique rapide et facile – sans perçage fastidieux d’orifices de boîtiers ni tirage compliqué de câbles.
Consoles et habillage d’allège
Pour une intégration encore meilleure des canaux d’allège dans les pièces : les supports permettent un montage flexible des canaux, même dans les coins ou les niches. Des revêtements recouvrent discrètement les canaux ou les radiateurs.
Systèmes d'appareils pour canaux d'allège
Le vaste assortiment de prises modulaires à encastrer au design kallysto a été spécialement développé pour les canaux d’allège. Des techniques innovantes d’enfichage et d’encliquetage permettent un montage simple et rapide.