tehalit.BRA Consoles
• Pour tous les canaux d’allège en n’importe quelle matière
• Console universelle déterminée par la distance murale
• Plaque d’adaptation déterminée par la largeur du canal
• La plaque d’adaptation se croche dans la console universelle
• Fixation des canaux sans vis grâce à la technique d’encliquetage
• Se défait avec une pince usuelle
• Distance murale de 53 à 460 mm
• Capacité de charge jusqu’à 75 kg (750 N) possible avec une distance de fixation de 600 mm
Catégories
-
tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRA – hauteur de canal 70 mm, couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme
- tehalit.BRA – canal double avec hauteur 70 mm, couvercle 2 x 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme
- tehalit.BRA – hauteur de canal 85 mm, couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de formeforme
- tehalit.BRA – hauteur de canal 70 mm, couvercle 120 mm, profil C, pièces de forme
- tehalit.BRA Pièces de rechange et accessoires
- tehalit.BRA Consoles
- tehalit.BRA Habillage d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège