Accessoires de raccordement pour tehalit.BR netway et tehalit.BR
- Connecteurs d’entrée et de sortie avec système WAGO-WINSTA
- Section de raccordement à technique de ressort de 0,5 à 4 mm2
- Deux bornes séparées par pôle pour câbles rigides et souples
- 100% de protection contre le toucher et sécurité des pôles
- Ouvertures test accessibles en position enfichée
- Bus d’énergie : Set de raccordement comme inverseur de phase pour le raccordement de 5 x 2,5 mm2 sur 3 x 2,5 mm2 avec raccordements à enfichage WAGOWINSTA
- Matériau : câbles d’alimentation en PVC
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
-
Systèmes d'appareils pour canaux d'allège
- kallysto Prises à encastrer type 13 et 3x type 13
- kallysto Prises à encastrer type 23 et 2x type 23
- kallysto Prises à encastrer type 15, type 2
- kallysto Prises à encastrer réseaux locaux
- Prise à encastrer réseaux locaux pour tehalit.BRN et tehalit.BR
- kallysto Prises à encastrer télécommunication
- kallysto Prises à encastrer radio/TV/sat
- Boîtiers de montage en canal
- Connecteurs de raccordement pour câble plat
- Caches
- Boîtiers de montage pour appareils CEE jusqu’à 32 A
- Caches pour boîtier de montage d'appareil CEE
- Accessoires de raccordement pour tehalit.BR netway et tehalit.BR
- Connecteur d’entrée
- Connecteur de sortie
- Dérivation/distributeur
- Set de raccordement bus énergie
- Connecteur d’entrée 5 pôles
- Câbles d’alimentation 3 pôles
- Câbles de raccordement 3 pôles vers câble plat
- Distribution d'énergie décentralisée pour tehalit.BR netway et tehalit.BR