tehalit.BKIS – double-cloison en plâtre (épaisseur 25 mm), profilés et pièces de forme
- Système de canal intégré en paroi pour cloisons à montants
- Composé de profilés latéraux, qui seront fixés au moyen de supports de montage, et couvercle (80 mm)
- 4 m de profilé latéral, 2 m de couvercle et support de montage devront être commandés pour un système de canal de 2 m (1 pièce par support)
- Pour cloisons à montants doubles en plâtre (épaisseur 25 mm)
- Installation simple ou multiple possible
- Largeur de canal d’env. 130 mm en montage simple
- Montage d'appareils ecoline à ras bords ou du programme standard kallysto
Filtrer les produits
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
-
tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS – cloison simple en plâtre (épaisseur 12,5 mm), profilés et pièces de forme
- tehalit.BKIS – double-cloison en plâtre (épaisseur 25 mm), profilés et pièces de forme
- Profilé latéral BKIS pour double cloison en plâtre, tôle d'acier
- Profilé mitoyen BKIS pour cloison en plâtre simple et double, tôle d'acier
- Couvercle 80 mm, tôle d'acier
- Angle extérieur BKIS pour double cloison en plâtre, tôle d'acier
- Angle extérieur BKIS pour double cloison en plâtre, tôle d'acier
- Angle intérieur BKIS pour double cloison en plâtre, tôle d'acier
- Angle intérieur BKIS pour double cloison en plâtre, multiple, tôle d'acier
- Angle plat BKIS pour double cloison en plâtre, tôle d'acier
- Angle plat BKIS pour double cloison en plâtre, multiple, tôle d'acier
- Embout BKIS pour double cloison en plâtre, tôle d'acier
- Embout BKIS pour double cloison en plâtre, multiple, tôle d'acier
- Raccord en T BKIS pour double cloison en plâtre, tôle d'acier
- Raccord en T BKIS pour double cloison en plâtre, multiple, tôle d'acier
- tehalit.BKIS - Accessoires
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège