Puiss­ance maximale lors de la charge : prise de charge USB-C 65W

La nouvelle prise de charge USB de type C 65 W PD permet un raccordement mural direct sans bloc d’alimentation séparé. Il sera ainsi bientôt poss­ible de recharger rapi­dement, confor­ta­blement et en toute sécu­rité presque tous les appar­eils élec­tron­iques d’un ménage. La nouvelle prise de charge est placée à un endroit stra­té­gique dans le salon, la chambre, le bureau ou l’entrée. Ainsi, la recherche fasti­dieuse du bon bloc d’alimentation appar­tient au passé, tout comme l’enche­vê­trement de câbles qui donne une impres­sion de désordre dans bon nombre d’appar­tements.

USB-C 65W avec Power Delivery - Pour une charge ultr­ar­apide

La prise de charge USB-C offre une charge Power Delivery avec jusqu’à 65 watts pour ordi­nateurs portables, tablettes, imprimantes, écrans, lampes et autres. L’installa­tion est simple : elle remplace les prises convent­ionnelles et s’intègre parfait­ement dans les canaux d’allège tehalit. La prise de charge est donc idéale pour les mises à niveau et offre une solution peu encom­br­ante, sans fil et élégante. Grâce au stan­dard Power Delivery, elle charge les appar­eils de manière effi­cace et ménage l’accu­mula­teur par une adapta­tion auto­m­a­tique des paramè­tres de charge.


En un coup d’œil

  • Avec fonc­tion de charge rapide 65W Power Delivery pour opti­miser le temps de charge
  • Idéal pour charger les ordi­nateurs portables, powerbank, tablettes et autres
  • Avec PPS (Progr­amm­able Power Supply)
  • Faible prof­ondeur d’enca­s­trement
  • Montage sans prob­lème dans une installa­tion exist­ante
  • Avec bornes à vis
  • Pour les lignes design kallysto et basico

 

Grande perf­or­m­ance Design esthé­tique

La prise de charge USB-C est non seulement un enri­ch­i­sse­ment pour la maison, mais aussi une solution pratique pour l’utilisa­tion dans les bureaux, les hôtels, les écoles, les aéro­ports ou les centres de fitness. Les diverses variantes de design et les options de coul­eurs offrent de nombr­euses poss­i­bi­lités de pers­on­na­liser l’inté­rieur. La prise de charge USB-C répond non seulement aux exigences tech­niques mais aussi esthé­tiques et offre ainsi une grande flexi­bi­lité pour l’aménagement inté­rieur.

L’avenir de la charge

Notre prise de charge USB-C 65W avec Power Delivery présente une solution élégante pour charger les télé­phones mobiles, ordi­nateurs portables et tablettes avec un seul câble et une prise. Avec son design élancé et son effi­cacité d’emploi, elle permet non seulement de réduire les déchets élec­tron­iques, mais se carac­té­rise aussi comme char­geur ordonné sans enche­vê­trement gênant des câbles, tout en garanti­ssant un char­ge­ment rapide et fiable.

La Suisse et l’UE ont intro­duit USB-C comme stan­dard pour les char­geurs, ce qui assure la pérennité de notre prise USB-C. Cela est conf­irmé par la directive UE 2022/2380 qui pres­crit l’utilisa­tion de USB-C comme stan­dard à partir de 2024.

 


USB Typ C 65W
dans notre e-catal­ogue


kallysto.pro USB Type C

kallysto.pro

 
kallysto.line USB Type C

kallysto.line

 
USB Type C

kallysto.trend

 

Comm­ander USB type C 65W 
directement­chez les gros­s­i­stes


 
 
 
 

Nos solut­ions USB poly­val­entes
pour chaque situ­a­tion


USB-C 65W avec Power Delivery

  • 65 Watt Power Delivery
  • Charge ultra rapide
  • Connexion directe sans adaptateur secteur
  • convient pour recharger : ordi­nateurs portables, écrans, smar­t­phones, tablettes, powerb­anks, etc.

Prises de charge USB type C-C

  • 20 Watt Power Delivery, aussi en combi­naison avec des prises type 13 ou 23
  • 4x prise de charge type C (2x 20W ou 4x 10W)
  • convient pour recharger : smar­t­phones, tablettes, powerb­anks, etc.
USB A-C

Prises de charge USB type A-C 18W

  • 18 Watt Power Delivery, aussi en combi­naison avec des prises type 13 ou 23
  • convient pour recharger : smar­t­phones, tablettes, powerb­anks, etc.

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.