Prises de charge USB type A-C
Tout l’assortiment avec Power Delivery 18 W
Qu’est-ce que le Power Delivery (PD)?
Cette technologie offre une fonction de charge rapide grâce à une communication intelligente entre les terminaux, les chargeurs et le câble. La borne communique avec le chargeur via le câble de charge afin de pouvoir fournir la tension maximale. C’est donc le maillon le plus faible qui limitera la capacité de charge. La tension est de 5 V, 9 V, 12 V ou 20 V avec un courant maximum de 5 A. S’il n’y a pas de communication entre les terminaux (par exemple s’ils ne sont pas supportés par le fabricant), la charge s’effectue uniquement avec 5 V.
Si la fonction de charge rapide est supportée, il est possible d’économiser en fonction de l’appareil terminal jusqu’à 100 % du temps de charge (la moitié du temps de recharge conventionnel).
Power Delivery et assortiment USB Hager type A-C
Avec le nouvel insert Hager USB Type A-C 18 W PD 3.0, toutes les variantes disposent de la fonction de charge rapide, qu’il s’agisse d’une prise USB simple du type A-C, et qu’il soit associé au type 13 ou au type 23.
L’assortiment est disponible pour toutes les lignes design kallysto ainsi que pour origin. Les inserts origin peuvent bien sûr être intégrés à l’assortiment étanche selon les besoins.
Dans le domaine FLF aussi, une connexion USB devient de plus en plus importante. Dans des boîtes de sol ou dans des châssis de porte, la prise de charge USB type A-C trouve toujours sa place correspondante.
En un coup d’œil
Disponible dans toutes les lignes design kallysto ainsi que origin et FLF (type A-C simple). Veuillez trouver à la suite un bref aperçu non exhaustif de l’assortiment.