Prises de charge USB avec Power Delivery

Les smar­t­phones et les tablettes, les appar­eils photo numé­riques et les montres intel­lig­entes ont un point commun : lorsque la batterie est vide, l’acti­vité prend fin, au moins tempor­a­ir­ement, et la recherche d’une base de charge libre démarre. Avec les prises de charge USB Hager, les appar­eils peuvent être rechargés directement au mur, rapi­dement, confor­ta­blement et en toute sécu­rité. Selon l’applica­tion, des solut­ions USB type A-C, USB type C-C ou USB-C avec Power Delivery 65 W sont disponibles.


Qu’est-ce que le Power Delivery (PD)?

Cette techn­o­logie offre une fonc­tion de charge rapide grâce à une comm­un­i­ca­tion intel­lig­ente entre les term­i­naux, les char­geurs et le câble. La borne comm­un­ique avec le char­geur via le câble de charge afin de pouvoir fournir la tension maximale. C’est donc le maillon le plus faible qui limi­tera la capacité de charge. La tension est de 5 V, 9 V, 12 V ou 20 V avec un courant maximum de 5 A. S’il n’y a pas de comm­un­i­ca­tion entre les term­i­naux (par exemple s’ils ne sont pas supportés par le fabri­cant), la charge s’effectue uniquement avec 5 V.


Si la fonc­tion de charge rapide est supportée, il est poss­ible d’écono­miser en fonc­tion de l’appareil term­inal jusqu’à 100 % du temps de charge (la moitié du temps de recharge convent­ionnel).



Nos solut­ions USB poly­val­entes pour chaque situ­a­tion


Prise de charge USB type C 65 W

  • 65 watts Power Delivery
  • Charge ultr­ar­apide
  • Raccordement direct sans bloc d’alimentation
  • Convient pour recharger les ordi­nateurs portables, écrans, smar­t­phones, tablettes, powerb­anks, etc.
     

Prise de charge USB type C-C 20 W

  • 20 watts Power Delivery, égal­ement en combi­naison avec des prises de type 13 et 23
  • Égal­ement avec 4 USB type C (2 x 20 W)
  • Convient pour recharger les smar­t­phones, tablettes, powerb­anks, etc.
     
USB A-C

Prises de charge USB type A-C 18 W

  • 18 watts Power Delivery, égal­ement en combi­naison avec des prises de type 13 et 23
  • Convient pour recharger les smar­t­phones, tablettes, powerb­anks, etc.


Puiss­ance maximale lors de la charge : prise de charge USB-C 65 W

La prise de charge USB de type C 65 W PD permet un raccordement mural direct sans bloc d’alimentation séparé. Il est ainsi poss­ible de recharger rapi­dement, confor­ta­blement et en toute sécu­rité presque tous les appar­eils élec­tron­iques d’un ménage. La prise de charge est placée à un endroit stra­té­gique dans le salon, la chambre, le bureau ou l’entrée. Ainsi, la recherche fasti­dieuse du bon bloc d’alimentation appar­tient au passé, tout comme l’enche­vê­trement de câbles qui donne une impres­sion de désordre dans bon nombre d’appar­tements.

 

USB-C 65 W avec Power Delivery : pour une charge ultr­ar­apide

La prise de charge USB-C offre une charge Power Delivery avec jusqu’à 65 watts pour ordi­nateurs portables, tablettes, smar­t­phones, imprimantes, écrans, lampes et autres. L’installa­tion est simple : elle remplace les prises convent­ionnelles et s’intègre parfait­ement dans les canaux d’allège tehalit. La prise de charge est donc idéale pour les mises à niveau et offre une solution peu encom­br­ante, sans fil et élégante. Grâce au stan­dard Power Delivery, elle charge les appar­eils de manière effi­cace et ménage l’accu­mula­teur par une adapta­tion auto­m­a­tique des paramè­tres de charge.

 
 

En un coup d’œil

    • Avec fonc­tion de charge rapide 65 W Power Delivery pour opti­miser le temps de charge
    • Idéal pour charger les ordi­nateurs portables, powerb­anks, tablettes et autres
    • Avec PPS (Progr­amm­able Power Supply)
    • Faible prof­ondeur d’enca­s­trement
    • Montage sans prob­lème dans une installa­tion exist­ante
    • Avec bornes à vis
    • Pour les lignes design kallysto et origin

Grande perf­or­m­ance, design esthé­tique

La prise de charge USB-C est non seulement un enri­ch­i­sse­ment pour la maison, mais aussi une solution pratique pour l’utilisa­tion dans les bureaux, les hôtels, les écoles, les aéro­ports ou les centres de fitness. Les diverses variantes de design et les options de coul­eurs offrent de nombr­euses poss­i­bi­lités de pers­on­na­liser l’inté­rieur. La prise de charge USB-C répond non seulement aux exigences tech­niques mais aussi esthé­tiques et offre ainsi une grande flexi­bi­lité pour l’aménagement inté­rieur.

L’avenir de la charge

Notre prise de charge USB-C 65 W avec Power Delivery présente une solution élégante pour charger les télé­phones mobiles, ordi­nateurs portables et tablettes avec un seul câble et une prise. Avec son design élancé et son effi­cacité d’emploi, elle permet non seulement de réduire les déchets élec­tron­iques, mais se carac­té­rise aussi comme char­geur ordonné sans enche­vê­trement gênant des câbles, tout en garanti­ssant un char­ge­ment rapide et fiable.


La Suisse et l’UE ont intro­duit USB-C comme stan­dard pour les char­geurs, ce qui assure la pérennité de notre prise USB-C. Cela est conf­irmé par la directive europé­enne 2022/2380, qui pres­crit l’utilisa­tion de l’USB-C comme stan­dard à partir de 2024.



Prise de charge USB type C 65 W dans notre e-catal­ogue


kallysto.pro USB Type C

kallysto.pro

Prise de charge USB type C 65 W
USB Type C

kallysto.trend

Prise de charge USB type C 65 W
kallysto.line USB Type C

kallysto.line

Prise de charge USB type C 65 W

origin

Prise de charge USB type C 65 W


Prises de charge USB type C-C avec Power Delivery 20 W

Un seul câble de charge pour tous les char­geurs de petite et moyenne taille : le succès de l’USB-C en tant que prise de charge stan­dard dans toute l’Europe est progr­ammé. Les prises de charge USB type C-C 20 W Power Delivery avec fonc­tion de charge rapide sont utilisables partout, égal­ement à la place de chaque prise de courant normale. Elles char­gent jusqu’à quatre appar­eils simul­ta­né­ment à une vitesse incroyable.

 

Power Delivery et assor­ti­ment USB Hager type C-C

Chaque variante de l’insert Hager USB type C-C 20 W PD 3.0 marque des points avec la fonc­tion de charge rapide impres­s­ionn­ante : la version simple ou double USB type C-C de même que la combi­naison avec type 13 ou type 23. En version double, il est poss­ible d’obtenir 2 x 20 W de puiss­ance, et en version complète 4 x 10 W.


En un coup d’œil

    • Vitesse de char­ge­ment maximale grâce à la fonc­tion de charge rapide Power Delivery 3.0 20 W
    • USB type C-C 20 W PD 3.0
    • USB type C-C avec type 23
    • Égal­ement pour des applica­tions dans le domaine FLF
    • Tension d’entrée : 230 VAC


Prises de charge USB type C-C 20 W dans notre e-catal­ogue

Les prises de charge sont disponibles pour toutes les lignes design kallysto ainsi que pour origin. Les inserts origin peuvent aussi être inté­grés à l’assor­ti­ment étanche. Dans le domaine FLF aussi, le port USB devient de plus en plus impor­tant : pour des boîtes de sol ou dans des châssis de porte, la prise de charge USB type C-C trouve toujours sa place et séduit aussi sur le plan esthé­tique.

kallysto.pro

Prise de charge USB type C-C/type 13

kallysto.trend

Prise de charge USB type C-C

kallysto.line

Prise de charge USB 2x type C-C

origin

Prise de charge USB 2x type C-C
Prises de charge USB Type cc

FLF

Prise de charge USB type C-C


Prises de charge USB type A-C avec Power Delivery 18 W

Les prises de charge USB type A-C 18 W Power Delivery avec fonc­tion de charge rapide se laissent utiliser facilement au lieu des prises clas­siques.

 

Power Delivery et assor­ti­ment USB Hager type A-C

Avec l’insert Hager USB type A-C 18 W PD 3.0, toutes les variantes dispo­sent de la fonc­tion de charge rapide, qu’il s’agisse d’une prise USB simple du type A-C ou qu’elle soit asso­ciée au type 13 ou au type 23. L’assor­ti­ment est disponible pour toutes les lignes design kallysto ainsi que pour origin. Les inserts origin peuvent être inté­grés à l’assor­ti­ment étanche selon les besoins. Dans le domaine FLF aussi, une connexion USB devient de plus en plus impor­t­ante. Dans des boîtes de sol ou dans des châssis de porte, la prise de charge USB type A-C trouve toujours sa place corres­pond­ante.


En un coup d’œil

  • Avec fonc­tion de charge rapide 18 W Power Delivery
  • Idéal pour charger les smar­t­phones, tablettes, montres intel­lig­entes et autres
  • Pour les lignes design kallysto et origin
  • Égal­ement disponible avec une prise de type 23
USB A-C


Prises de charge USB type A-C 18 W dans notre e-catal­ogue

Disponible dans toutes les lignes design kallysto ainsi que origin et FLF (type A-C simple). Veuillez trouver à la suite un bref aperçu non exhau­stif de l’assor­ti­ment.

USB A-C

kallysto.pro

USB type A-C / T13 Ultr­a­b­lanc
USB A-C

kallysto.trend

USB type A-C / T23 Gris clair
USB-A-C_WH55821104C

kallysto.line

USB type A-C / Anthr­acite

origin

USB type A-C / T13 Blanc
USB A-C

FLF

USB type A-C Blanc


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.