Maxi­male Power beim Laden: USB-C Lade­steck­dose mit 65W.

Die neue USB-Lade­steck­dose Typ C 65 W PD ermög­licht den direkten Wand­an­schluss ohne sepa­rates Netz­teil. Damit lassen sich bald schon prak­tisch alle elek­tro­ni­schen Geräte in einem Haus­halt schnell, bequem und sicher aufladen. Plat­ziert wird die neue Lade­steck­dose an einem stra­te­gisch güns­tigen Ort in Wohn­raum, Zimmer, Büro oder Entrée. Somit gehört die mühsame Suche nach dem rich­tigen Netz­teil der Vergan­gen­heit an – und ebenso der Kabel­salat, der in vielen Wohnungen einen unauf­ge­räumten Eindruck hinter­lässt.

USB-C 65W mit Power Deli­very - Für extra schnelles Laden

Unsere USB-C Lade­steck­dose bietet Power Deli­very-Laden mit bis zu 65 Watt für Laptops, Tablets, Smart­phones, Drucker, Bild­schirme, Lampen u.v.m. Die Instal­la­tion ist einfach: Sie ersetzt herkömm­liche Steck­dosen und passt perfekt in tehalit Brüs­tungs­ka­näle. Die Lade­steck­dose ist daher ideal für Nach­rüs­tungen und bietet einen platz­spa­rende, kabel­lose und stil­volle Lösung. Dank Power Deli­very-Stan­dard lädt sie Geräte effi­zient und schont den Akku durch auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Lade­pa­ra­meter.

 


Auf einen Blick

  • Mit Schnell­la­de­funk­tion 65W Power Deli­very zur Opti­mie­rung der Lade­zeit
  • Ideal zum laden von Laptops, Power­bank, Tablets uvm. 
  • Mit PPS (Programmable Power Supply)
  • Geringe Einbau­tiefe
  • Einbau in beste­hende Instal­la­tion ohne weiteres möglich
  • Mit Schraub­klemmen
  • Für die Desi­gn­li­nien kallysto und basico

 

Stark in der Leis­tung Schön im Design

Die USB-C Lade­steck­dose ist nicht nur eine Berei­che­rung für das Zuhause, sondern auch eine prak­ti­sche Lösung für den Einsatz in Büros, Hotels, Schulen, Flug­häfen oder Fitness­stu­dios. Durch verschie­dene Desi­gn­va­ri­anten und Farbop­tionen bieten sich viel­fäl­tige Möglich­keiten zur indi­vi­du­ellen Gestal­tung des Innen­raums. Die USB-C Lade­steck­dose erfüllt damit nicht nur tech­ni­sche, sondern auch ästhe­ti­sche Anfor­de­rungen, was eine grosse Flexi­bi­lität bei der Innen­raum­ge­stal­tung ermög­licht.

Die Zukunft des Ladens

Unsere USB-C-Steck­dose 65W mit Power Deli­very präsen­tiert eine elegante Lösung, um Mobil­te­le­fone, Laptops und Tablets mit nur einem Kabel und einer Steck­dose zu laden. Mit ihrem schlanken Design und der Effi­zienz im Einsatz trägt sie nicht nur zur Redu­zie­rung von Elek­tro­schrott bei, sondern bietet auch ein aufge­räumtes Lade­gerät ohne lästigen Kabel­salat, während sie eine schnelle und zuver­läs­sige Ladung gewähr­leistet.


Die Schweiz und die EU haben USB-C als Stan­dard für Lade­ge­räte einge­führt, was die Zukunfts­si­cher­heit unserer USB-C-Steck­dose unter­stützt. Dies wird durch die EU-Richt­linie 2022/2380 bestä­tigt, die ab 2024 die Verwen­dung von USB-C als Stan­dard vorschreibt.

 

 


USB Typ C 65W
in unserem E-Katalog


kallysto.pro USB Typ C

kallysto.pro

 
kallysto.line USB Typ C

kallysto.line

 
USB Typ C

kallysto.trend

 

USB Typ C 65W direkt
beim Gross­handel bestellen


 
 
 
 

Unsere viel­sei­tigen USB-Lösungen
für jede Situa­tion


USB-C mit Power Deli­very 65W

  • 65 Watt Power Deli­very
  • Super schnelles Aufladen
  • Direkten Anschluss ohne Netz­teil
  • Geeignet zum Aufladen von: Laptops, Bild­schirme, Smart­phones, Tablets, Power­banks etc.

USB Typ C-C 20W

  • 20 Watt Power Deli­very auch in Kombi­na­tion mit Steck­dosen Typ 13 und 23
  • Auch mit 4 USB Typ C (2x20W)
  • Geeignet zum Aufladen von Smart­phones, Tablets, Power­banks etc.
USB A-C

USB Lade­steck­dosen Typ A-C

  • 18 Watt Power Deli­very auch in Kombi­na­tion mit Steck­dosen Typ 13 und 23
  • Geeignet zum Aufladen von Smart­phones, Tablets, Power­banks etc.

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten