USB-Lade­steck­dosen mit Power Deli­very

Smart­phones und Tablets, Digi­tal­ka­meras und Smart­wat­ches haben eines gemeinsam: Ist der Akku leer, hat der Spass zumin­dest vorüber­ge­hend ein Ende, und die Suche nach der freien Lade­sta­tion beginnt. Mit den USB-Lade­steck­dosen von Hager lassen sich Geräte direkt an der Wand schnell, bequem und sicher aufladen. Je nach Anwen­dung stehen Lösungen mit USB Typ A-C, USB Typ C-C oder USB-C mit 65 W Power Deli­very zur Verfü­gung.


Was ist Power Deli­very (PD)?

Die Tech­no­logie ermög­licht eine Schnell­la­de­funk­tion mittels intel­li­genter Kommu­ni­ka­tion zwischen den Endge­räten, Lade­ge­räten und dem Kabel. Das Endgerät kommu­ni­ziert via Lade­kabel zum Lade­gerät, damit die maxi­male Span­nung gelie­fert werden kann. So wird das schwächste Glied die Ladung limi­tieren. Die Span­nung erfolgt mit 5 V, 9 V, 12 V oder 20 V mit einem maxi­malen Strom von 5 A. Bei fehlender Kommu­ni­ka­tion zwischen den Endge­räten, wenn diese beispiels­weise nicht vom Hersteller unter­stützt wird, wird nur mit 5 V geladen.


Wird die Schnell­la­de­funk­tion unter­stützt, kann je nach Endgerät eine Lade­zeit von bis zu 100% einge­spart werden, also die halbe Zeit gegen­über herkömm­li­chem Aufladen.

 



Unsere viel­sei­tigen USB-Lösungen für jede Situa­tion


USB-Lade­steck­dose Typ C 65 W

  • 65 Watt Power Deli­very
  • Super schnelles Aufladen
  • Direkten Anschluss ohne Netz­teil
  • Geeignet für Laptops, Bild­schirme, Smart­phones, Tablets, Power­banks etc.

USB-Lade­steck­dose Typ C-C 20 W

  • 20 Watt Power Deli­very auch in Kombi­na­tion mit Steck­dosen Typ 13 und 23
  • Auch mit 4 USB Typ C (2x20W)
  • Geeignet für Smart­phones, Tablets, Power­banks etc.
USB A-C

USB-Lade­steck­dosen Typ A-C 18 W

  • 18 Watt Power Deli­very auch in Kombi­na­tion mit Steck­dosen Typ 13 und 23
  • Geeignet für Smart­phones, Tablets, Power­banks etc.


Maxi­male Power beim Laden: USB-C-Lade­steck­dose mit 65 W

Die USB-Lade­steck­dose Typ C 65 W PD ermög­licht den direkten Wand­an­schluss ohne sepa­rates Netz­teil. Damit lassen sich prak­tisch alle elek­tro­ni­schen Geräte in einem Haus­halt schnell, bequem und sicher aufladen. Plat­ziert wird die Lade­steck­dose an einem stra­te­gisch güns­tigen Ort in Wohn­raum, Zimmer, Büro oder Entrée. Somit gehört die mühsame Suche nach dem rich­tigen Netz­teil der Vergan­gen­heit an, ebenso der Kabel­salat, der in vielen Wohnungen einen unauf­ge­räumten Eindruck hinter­lässt.

 

USB-C 65 W mit Power Deli­very: Für extra schnelles Laden

Unsere USB-C-Lade­steck­dose bietet Power-Deli­very-Laden mit bis zu 65 Watt für Laptops, Tablets, Smart­phones, Drucker, Bild­schirme, Lampen u. v. m. Die Instal­la­tion ist einfach: Sie ersetzt herkömm­liche Steck­dosen und passt perfekt in tehalit Brüs­tungs­ka­näle. Die Lade­steck­dose ist daher ideal für Nach­rüs­tungen und bietet eine platz­spa­rende, kabel­lose und stil­volle Lösung. Dank Power-Deli­very-Stan­dard lädt sie Geräte effi­zient und schont den Akku durch auto­ma­ti­sche Anpas­sung der Lade­pa­ra­meter.

 

Auf einen Blick

  • Mit Schnell­la­de­funk­tion 65W Power Deli­very zur Opti­mie­rung der Lade­zeit
  • Ideal zum Laden von Laptops, Power­bank, Tablets u.v.m. 
  • Mit PPS (Programmable Power Supply)
  • Geringe Einbau­tiefe
  • Einbau in beste­hende Instal­la­tion ohne weiteres möglich
  • Mit Schraub­klemmen
  • Für die Desi­gn­li­nien kallysto und origin

 

Stark in der Leis­tung, schön im Design

Die USB-C-Lade­steck­dose ist nicht nur eine Berei­che­rung für das Zuhause, sondern auch eine prak­ti­sche Lösung für den Einsatz in Büros, Hotels, Schulen, Flug­häfen oder Fitness­stu­dios. Durch verschie­dene Desi­gn­va­ri­anten und Farbop­tionen bieten sich viel­fäl­tige Möglich­keiten zur indi­vi­du­ellen Gestal­tung des Innen­raums. Die USB-C-Lade­steck­dose erfüllt damit nicht nur tech­ni­sche, sondern auch ästhe­ti­sche Anfor­de­rungen, was eine grosse Flexi­bi­lität bei der Innen­raum­ge­stal­tung ermög­licht.

Die Zukunft des Ladens

Unsere USB-C-Steck­dose 65 W mit Power Deli­very präsen­tiert eine elegante Lösung, um Mobil­te­le­fone, Laptops und Tablets mit nur einem Kabel und einer Steck­dose zu laden. Mit ihrem schlanken Design und der Effi­zienz im Einsatz trägt sie nicht nur zur Redu­zie­rung von Elek­tro­schrott bei, sondern bietet auch ein aufge­räumtes Lade­gerät ohne lästigen Kabel­salat, während sie eine schnelle und zuver­läs­sige Ladung gewähr­leistet.

 

Die Schweiz und die EU haben USB-C als Stan­dard für Lade­ge­räte einge­führt, was die Zukunfts­si­cher­heit unserer USB-C-Steck­dose unter­stützt. Dies wird durch die EU-Richt­linie 2022/2380 bestä­tigt, die ab 2024 die Verwen­dung von USB-C als Stan­dard vorschreibt.

 


USB Typ C 65W in unserem E-Katalog


kallysto.pro USB Typ C

kallysto.pro

USB-Lade­steck­dose Typ C 65W
USB Typ C

kallysto.trend

USB-Lade­steck­dose Typ C 65W
kallysto.line USB Typ C

kallysto.line

USB-Lade­steck­dose Typ C 65W
Weisse Origin Steckdose mit USB-C-Anschluss und 65 W Ladeleistung

origin

USB-Lade­steck­dose Typ C 65W


USB-Lade­steck­dosen Typ C-C mit 20 W Power Deli­very

Ein einziges Lade­kabel für alle kleinen und mittel­grossen Lade­ge­räte: Der Erfolg von USB-C als euro­pa­weiter Stan­dard-Lade­buchse ist vorpro­gram­miert. Die USB-Lade­steck­dosen Typ C-C 20 W Power Deli­very mit Schnell­la­de­funk­tion lassen sich überall einsetzen, auch anstelle jeder normalen Steck­dose. Sie laden bis zu vier Geräte gleich­zeitig und unglaub­lich schnell.

 

Power Deli­very und Hager USB-Sorti­ment Typ C-C

Jede Vari­ante des Hager Einsatzes USB Typ C-C 20 W PD 3. 0 punktet mit der beein­dru­ckenden Schnell­la­de­funk­tion: der einfache oder der zwei­fache USB Typ C-C genauso wie die Kombi­na­tion mit Typ 13 oder Typ 23. Bei zwei­fa­cher Bele­gung lassen sich 2 x 20 W Leis­tung erzielen, bei voller Bele­gung 4 x 10 W.

 

Auf einen Blick

  • Maxi­male Lade­ge­schwin­dig­keit dank Schnell­la­de­funk­tion Power Deli­very 3.0 20W
  • USB Typ C-C 20W PD 3.0
  • USB Typ C-C mit Typ 23
  • Auch für Anwen­dungen im FLF-Bereich
  • Eingangs­span­nung: 230 VAC


USB Typ C-C Lade­steck­dosen 20W in unserem E-Katalog

Die Lade­steck­dosen sind für alle kallysto Desi­gn­li­nien sowie für origin erhält­lich. Die origin-Einsätze können auch in das Nass-Sorti­ment inte­griert werden. Im FLF-Bereich gewinnt der USB-Anschluss eben­falls an Bedeu­tung: Ob für Boden­dosen oder in Türzargen, die USB-Lade­steck­dose Typ C-C findet an jedem Ort Platz und über­zeugt dort auch ästhe­tisch.
Weisse kallysto.pro Steckdose mit zwei USB-C-Anschlüssen und einer T13 Steckdose

kallysto.pro

USB-Lade­steck­dose Typ C-C/T13
Hellgraue kallysto.trend Steckdose mit zwei USB-C-Anschlüssen

kallysto.trend

USB-Lade­steck­dose Typ C-C
Dunkelgraue kallysto.line Steckdose mit vier USB-C-Anschlüssen

kallysto.line

USB-Lade­steck­dose 2x Typ C-C
Weisse origin Steckdose mit vier USB-C-Anschlüssen

origin

USB-Lade­steck­dose 2x Typ C-C
Steckdose USB Typ cc

FLF

USB-Lade­steck­dose Typ C-C


USB-Lade­steck­dosen Typ A-C mit 18 W Power Deli­very

Die USB-Lade­steck­dosen Typ A-C 18 W Power Deli­very mit Schnell­la­de­funk­tion lassen sich einfach anstelle übli­cher Steck­dosen einsetzen.

 

Power Deli­very und Hager USB-Sorti­ment Typ A-C

Mit dem Hager Einsatz USB Typ A-C 18 W PD 3. 0 verfügen alle Vari­anten, ob 1-fach USB Typ A-C oder in Kombi­na­tion mit Typ 13 oder Typ 23, über die Schnell­la­de­funk­tion. Das Sorti­ment ist für alle kallysto Desi­gn­li­nien sowie origin erhält­lich. Die origin Einsätze können nach Bedarf im Nass-Sorti­ment inte­griert werden. Auch im FLF-Bereich gewinnt ein USB-Anschluss immer mehr an Bedeu­tung. Ob für Boden­dosen oder in Türzargen, die USB-Lade­steck­dose Typ A-C findet immer einen entspre­chenden Platz.

 

Auf einen Blick

  • Mit Schnell­la­de­funk­tion 18 W Power Deli­very
  • Ideal zum Laden von Smart­phones, Tablets, Smart­wat­ches u. v. m.
  • Für die Desi­gn­li­nien kallysto und origin
  • Auch mit Steck­dose Typ 23 erhält­lich
USB A-C


USB Typ A-C Lade­steck­dosen 18W in unserem E-Katalog

Erhält­lich in allen kallysto Desi­gn­li­nien sowie origin und FLF (1-fach Typ A-C).
Nach­fol­gend eine kleine und nicht abschlies­sende Sorti­ments­über­sicht.

USB A-C

kallysto.pro

USB Typ A-C / T13 Ultra­weiss

USB A-C

kallysto.trend

USB Typ A-C / T23 Licht­grau

USB-A-C_WH55821104C

kallysto.line

USB Typ A-C / Anthrazit

usb-a-c_origin_WH45821300C_news_ch_square_de

origin

USB Typ A-C / T13 Weiss

USB A-C

FLF

USB Typ A-C Weiss



Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten