Schnell und stark laden mit 20W Power Delivery
Ein einziges Ladekabel für alle kleinen und mittelgrossen Ladegeräte: Der Erfolg von USB-C als europaweiter Standard-Ladebuchse ist vorprogrammiert. Die USB-Ladesteckdosen Typ C-C 20W Power Delivery mit Schnellladefunktion lassen sich überall einsetzen, auch anstelle jeder normalen Steckdose. Sie laden bis zu vier Geräte – gleichzeitig und unglaublich schnell.
Power Delivery und
Hager USB-Sortiment Typ C-C
Jede Variante des Hager Einsatzes USB Typ C-C 20W PD 3.0 punktet mit der beeindruckenden Schnellladefunktion – der einfache oder der zweifache USB Typ C-C genauso wie die Kombination mit Typ 13 oder Typ 23. Bei zweifacher Belegung lassen sich 2× 20 W Leistung erzielen, bei voller Belegung 4× 10 W.
Für jede Designlinie
Die Ladesteckdosen sind für alle kallysto Designlinien sowie im Retrodesign basico erhältlich. Die basico-Einsätze können auch in das Nass-Sortiment integriert werden. Im FLF-Bereich gewinnt der USB-Anschluss ebenfalls an Bedeutung: Ob für Bodendosen oder in Türzargen, die USB-Ladesteckdose Typ C-C findet an jedem Ort Platz und überzeugt dort auch ästhetisch.
Auf einen Blick
- Maximale Ladegeschwindigkeit dank Schnellladefunktion Power Delivery 3.0 20W
- USB Typ C-C 20W PD 3.0
- USB Typ C-C mit Typ 23
- Auch für Anwendungen im FLF-Bereich
- Eingangsspannung: 230 VAC