Charge rapide et puissante avec 20 W Power Delivery
Un seul câble de charge pour tous les chargeurs de petite et moyenne taille: le succès de l’USB-C en tant que prise de charge standard dans toute l’Europe est programmé. Les prises de charge USB type C-C 20 W Power Delivery avec fonction de charge rapide sont utilisables partout, également à la place de chaque prise de courant normale. Elles chargent jusqu’à quatre appareils – simultanément à une vitesse incroyable.
Power Delivery et assortiment
USB Hager type C-C
Chaque variante de l’insert Hager USB type C-C 20 W PD 3.0 marque des points avec la fonction de charge rapide impressionnante – la version simple ou double USB type C-C de même que la combinaison avec type 13 ou type 23. En version double, il est possible d’obtenir 2×20 W de puissance, et en version complète 4× 10 W.
Pour chaque ligne design
Les prises de charge sont disponibles pour toutes les lignes design kallysto ainsi que dans le design rétro basico. Les inserts basico peuvent aussi être intégrés à l’assortiment étanche. Dans le domaine FLF aussi, le port USB devient de plus en plus important: pour des boîtes de sol ou dans des châssis de porte, la prise de charge USB type C-C trouve toujours sa place et séduit aussi sur le plan esthétique.
En un coup d’œil
- Vitesse de chargement maximale grâce à la fonction de charge rapide Power Delivery 3.0 20 W
- USB type A-C 20 W PD 3.0
- USB type C-C avec type 23
- Également pour des applications dans le domaine FLF
- Tension d’entrée: 230 VAC