Distribution d’énergie pour une installation de production ultramoderne
Pour son nouveau bâtiment sur le site de Sommerau à Gossau, Gema Switzerland GmbH a misé sur différentes solutions de distribution d’énergie de Hager. Depuis l’été 2024, les célèbres appareils et installations de poudrage y sont développés, assemblés et expédiés dans le monde entier.

Le grand terrain de plus de 20 000 m2 a permis d’intégrer, outre des surfaces de production et de bureaux, un entrepôt moderne à hauts rayonnages ainsi qu’un laboratoire moderne d’essais et d’applications pour les clients.
Gema Switzerland GmbH est un fournisseur leader international dans le domaine du poudrage électrostatique. Du simple poudrage manuel au poudrage entièrement automatisé, l’entreprise suisse propose des solutions innovantes qui répondent aux exigences et aux besoins des clients du monde entier et actifs dans des secteurs les plus divers.
Distribution d’énergie de Hager
Le système de distribution d’énergie unimes H assure une distribution sûre de l’énergie dans le bâtiment. Tous les systèmes de distribution sont homologués et spécialement conçus pour répondre aux besoins des tableautiers. Ils combinent disponibilité énergétique, flexibilité et efficacité avec un très haut niveau de sécurité des personnes et de protection des installations.
Le système variable de composants weber.vertigroup avec réglettes coupe-circuits sectionnables à coupure en charge HPC, réglettes sectionnables et supports de jeux de barres a permis un montage rapide sur les jeux de barres.

unibar
Système de jeux de barres
La distribution d’énergie doit non seulement être flexible et économique, mais aussi peu encombrante, sûre et durable. C’est exactement ce qu’offre le système de canalisations unibar H pour 800 A à 4000 A. Il a été installé plus rapidement que n’importe quel chemin de câbles et a pris beaucoup moins de place..
En combinaison avec unibar M pour 160 A à 1000 A, on a trouvé la solution idéale pour une distribution d’énergie flexible, décentralisée et pouvant être mise à niveau à tout moment. Même en cas d’espaces réduits pour le cheminement de câbles, unibar M est la solution idéale : le système de jeux de barres est très compact et ses éléments de barre droits et ses pièces de forme permettent d’équiper chaque recoin du bâtiment de manière flexible.

Les appareillages de protection modulaires ont été installés sur le nouveau https://hager.com/fr-ch/news/uniway. Cela permet des extensions et des adaptations futures pendant le fonctionnement et sans équipement de protection individuelle. Un portefeuille d’appareils séparé n’est pas nécessaire. Les adaptateurs permettent d’intégrer dans le système presque tous les composants qui peuvent être placés sur un rail DIN.

Les canaux de sol BKG sont utilisés dans les nombreux bureaux et salles de réunion aux revêtements de sol variés. Le système tehalit pour les sols nettoyés à sec a permis une planification sans soucis de place. La flexibilité et la vaste offre des dimensions sont uniques sur le marché. Les canaux de sol ont été complétés par des cassettes de sol nivelables. Il fut ainsi possible de mettre à disposition les raccordements d’énergie, de données et de communication là où ils étaient nécessaires. Complétés par les canaux d’allège faciles à installer et extensibles à volonté, tous les câbles ont pu être posés proprement et les appareils installés facilement.

Produits Hager mis en œuvre
Projet et participants
Maître d’ouvrage : Gema Switzerland GmbH, Saint-Gall
EG/TU : HRS Real Estate AG, Saint-Gall
Architecte : Thomas Mauchle Architekt GmbH, Abtwil
Planification électrique : Amstein + Walthert AG, Zurich
Tableaux : eLife Schaltanlagen AG, Urdorf
Installation : A. Lehmann Elektro AG, Gossau