Design-Statement à l'hôtel Appenzeller Huus Quell

Hotel Valies Roermond

En tant que membre de « The Leading Hotels of the World », le Huus Quell pose de nouveaux jalons en matière de confort et d’hospi­ta­lité. Avec un espace bien-être de 2200 m2, une  cuisine de première qualité et une situ­a­tion au cœur de l’Alpstein à 900 mètres d’altitude, le Quell est un lieu de retr­aite pour tous ceux qui recher­chent l’except­ionnel. Pour cet ouvrage très parti­cu­lier, Hager a réalisé non seulement la distri­bution élec­trique, mais égal­ement des couvercles de prises et d’inter­rupt­eurs spéci­a­l­ement conçus selon les souh­aits du propriétaire. En termes de coul­eurs et de maté­riaux, ils corres­pondent à la robi­net­terie et au mobi­lier des salles de bains, offrant ainsi des chambres, des suites et de nombreux autres aménagements inté­rieurs au design élégant et unif­orme. 



Actionneurs KNX & compos­ants système 

Dans l’hôtel, des compos­ants KNX et DALI mode­rnes assurent une gestion effi­cace et flexible de l’éclairage. La passe­relle DALI relie KNX à DALI-2 et comm­ande jusqu’à 64 lumi­n­aires, y compris RVB(B), Tunable White et Human Centric Lighting. Complétée par une inter­face IP, des coup­leurs de ligne/secteur ainsi que des alimentat­ions élec­triques fiables, une domo­tique sûre et évolutive a vu le jour.

Appenzellerhuus-Quell_Reference-022_dali-gateway

Distri­bution princi­pale unimes H

Tous les systèmes de distri­bution sont homologués et spéci­a­l­ement adaptés aux besoins des tableau­tiers. Ils combi­nent une disponi­bi­lité éner­gé­tique, flexi­bi­lité et effi­cacité maximales avec un très haut niveau de sécu­rité des pers­onnes et de prot­ec­tion des installa­t­ions.
Appenzellerhuus-Quell_Reference-023_energieverteilung

Appar­eillage de prot­ec­tion et système de socles enfi­chables

Les appar­eillages de prot­ec­tion modulaires sont montés sur le système de socles enfi­chables uniway. Cela permet des extensions et des adapta­t­ions futures pendant le fonc­t­ionnement et sans équi­pement de prot­ec­tion indi­vi­duelle. Un port­e­feuille d’appar­eils séparé n’est pas nécess­aire. Les adaptateurs perm­ettent d’inté­grer dans le système presque tous les compos­ants qui peuvent être placés sur un rail DIN. La solution est parti­cu­liè­rement élégante avec les appar­eillages modulaires de Hager, qui dispo­sent des inter­faces pratiques quickconnect ou Bi-Connect pour les peignes de raccordement.
Appenzellerhuus Energieverteilung

Produits Hager mis en oeuvre


kallysto-art_Design

Fabri­ca­tion spéciale de cadres

 
Armoires de distri­bu­tion en saillie

Distri­buteur d'étage

 

Actionneurs KNX & compos­ants système

 
uniway

Système de socles enfi­chables uniway

 

Capt­eurs KNX, prises au design kallysto

 
unimesH

Système de distri­bution d'énergie unimes H

 


Projet et parti­ci­pants 

EG/ET/Direction des travaux : Jan Group AG, Appenzell
Installa­tion : Etavis Gros­s­e­nb­acher AG, Herisau et Saint-Gall
Archit­ecte : Jan Group AG, Appenzell 
Concepteur élec­tri­cien : Elektro Sonderer AG, Appenzell
TAB : HPH Hardegger AG, Engelburg
Inté­gr­a­teur de systèmes : Elektro Sonderer AG, Appenzell