Design-Statement im Hotel Appenzeller Huus Quell
Als Mitglied von The Leading Hotels of the World setzt das Huus Quell neue Massstäbe in Sachen Komfort und Gastlichkeit. Mit einem Wellnessbereich von 2’200 m2, erstklassiger Kulinarik und einer Lage inmitten des Alpsteins auf 900 Metern Höhe ist das Quell ein Rückzugsort für all jene, die das Besondere suchen.
Für dieses ganz besondere Objekt realisierte Hager nebst den Energieverteilungen auch speziell nach den Vorstellungen des Eigentümers gehaltenen Schalter- und Steckdosen-Abdeckungen. Sie entsprechen in Farbe und Material den Badezimmer-Armaturen und Möbeln und bieten so stilvoll gestaltete Zimmer, Suiten und zahlreiche weitere Inneneinrichtungen in elegantem und einheitlichen Design.
Sondergefertigte Abdeckrahmen im kallysto-art Design für die KNX Sensoren & Steckdosen
In enger Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft und dem Architekturbüro wurden die Abdeckrahmen als Sonderanfertigung realisiert. Die Hager Customising-Abteilung unterstützte bei der Beratung, Planung und Umsetzung. Zuverlässig, handwerklich und qualitativ einwandfrei.
Gebäudeautomations-Lösungen von Hager
Mit zuverlässigen Systemgeräten und Gateways realisierte Hager eine leistungsstarke und sichere Gebäudeautomation. Das KNX-Portfolio von Hager steht für Qualität, Sicherheit und durchdachtes Systemdesign. Der Funktionsumfang kann nach Belieben erweitert werden. Ideal für den Neubau und praktisch bei der Modernisierung.
KNX Aktoren & Systemgeräte
Im Hotel sorgen moderne KNX- und DALI‑Komponenten für eine effiziente, flexible Lichtsteuerung. Das DALI Gateway verbindet KNX mit DALI‑2 und steuert bis zu 64 Leuchten inklusive RGB(W), Tunable White und Human Centric Lighting. Ergänzt durch IP‑Interface, Bereichs‑ und Linienkoppler sowie zuverlässige Spannungsversorgungen entstand eine sichere, zukunftsfähige Gebäudeautomation.

Energieverteilung
Alle Verteilersysteme sind bauartgeprüft und speziell auf die Bedürfnisse von Schaltanlagenhersteller zugeschnitten. Sie verbinden ein Maximum an Energieverfügbarkeit, Flexibilität und Effizienz mit einem Höchstmass an Personensicherheit und Anlagenschutz.

Schutzgeräte und Stecksockelsystem
Die modularen Schutzgeräte sind auf dem Stecksockelsystem uniway montiert. Dies erlaubt zukünftige Erweiterungen und Anpassungen bei laufendem Betrieb und ohne persönliche Schutzausrüstung. Es wird kein separates Geräteportfolio benötigt. Mit den Adaptern lassen sich fast alle Komponenten im System integrieren, die auf einer Hutschiene Platz finden. Besonders elegant wird die Lösung mit Modulargeräten von Hager, die über die praktischen quickconnect- oder Bi-Connect-Schnittstellen für Kammschienen verfügen.

Eingesetzte Hager-Produkte
Projektbeteiligte
GU/TU/Bauleitung: Jan Group AG, Appenzell
Installation: Etavis Grossenbacher AG, Herisau und St. Gallen
Architekt: Jan Group AG, Appenzell
Elektroplaner: Elektro Sonderer AG, Appenzell
Systemintegrator: Elektro Sonderer AG, Appenzell