Distri­bution d’énergie pour le réseau éner­gé­tique Circu­lago

Circu­lago est le système de réseau éner­gé­tique novateur de WWZ assurant un appro­vi­sionnement écolo­gique des bâti­ments de la ville de Zoug et de Baar-Sud en énergie therm­ique et frigor­i­fique provenant du lac de Zoug. La solution inno­vante utilise effi­ca­cement les ressources locales, réduit dura­b­lement les émiss­ions de CO₂ et est entiè­rement plan­i­fiée, construite et exploitée par la société exploi­tante WWZ.

L’énergie pour Circu­lago provient du lac de Zoug. À 400 m de la rive de la ville de Zoug, l’eau du lac est extr­aite à une prof­ondeur de 26 mètres. L’eau est ache­minée en circuit fermé vers la centrale souterraine d’eau du lac à Schütz­enmatt. De là, un échan­geur therm­ique tran­sfère l’énergie à un deuxième circuit fermé. En même temps, l’eau est refoulée dans le lac de Zoug.

La centrale éner­gé­tique WWZ à Unter­feld a été réalisée avec des systèmes de distri­bution d’énergie de Hager. Il convient de souligner tout parti­cu­liè­rement l’étroite colla­bora­tion dès le début du déve­loppement du projet. Hager a accom­pagné le projet à partir de la phase SIA 31 – de l’élabora­tion du concept, y compris les prévi­sions de coûts, en passant par l’appel d’offres, jusqu’aux calculs de réseau pour les réglages des inter­rupt­eurs, inclus dans la livr­aison et réalisés en colla­bora­tion avec Gruner. La solution globale a été élaborée et suivie de manière exhau­stive par Hager. Le projet s’est déroulé sur une période d’environ quatre ans.


Distri­bution d’énergie de Hager

Une distri­bution sûre de l’énergie est assurée par le système de distri­bution d’énergie unimes H en combi­naison avec le système de jeux de barres unibar H et les disjonc­teurs h3+.



Le système de distri­bution d’énergie unimes H

Tous les systèmes de distri­bution sont homologués et spéci­a­l­ement adaptés aux besoins des tableau­tiers. Ils répondent aux exigences aussi bien pour les grands bâti­ments rési­dentiels que pour les petits et grands bâti­ments terti­a­ires. Ils combi­nent disponi­bi­lité éner­gé­tique, flexi­bi­lité et effi­cacité avec un très haut niveau de sécu­rité des pers­onnes et de prot­ec­tion des installa­t­ions.

Distri­bution flexible de
l’énergie avec  unibar H

La distri­bution d’énergie doit non seulement être flexible et écono­mique, mais aussi peu encom­br­ante, sûre et durable. C’est exac­tement ce qu’offre le système de jeux de barres unibar H pour 800 A à 4000 A. Il peut être installé plus rapi­dement que n’importe quel chemin de câbles et prend beau­coup moins de place.

Combiway avec  disjonc­teur h3+ 

Avec les gammes P160, P250 et P630, vous disposez de 326 modèles d’appar­eils pour les exigences de perf­or­m­ance les plus diverses : de 25 à 630 A, avec un pouvoir de coupure de 20 à 110 kA et avec des inter­faces intel­lig­entes adap­tées à la domo­tique moderne.

Combi­naison
compacte :  h3+ et appar­eils LL

Grâce à la combi­naison poss­ible de disjonc­teurs h3+ et de régle­ttes inter­rupt­eurs sect­ionneurs à fusibles de la série LL dans combiway, les tableau­tiers n’ont besoin que d’une seule armoire au lieu de deux pour les installa­t­ions inté­grant les types deux appar­eils.

Flexible
et sûre : l’armoire réseau IP40

L’armoire réseau IP40 est disponible avec une porte transpar­ente à un battant en trois hauteurs diffé­r­entes et peut être utilisée de manière poly­val­ente : porte transpar­ente avec verre de sécu­rité, char­nières de porte réver­sible, la fixa­tion d’anneaux de tran­sport et la fixa­tion murale sont poss­ibles. Les éléments enca­s­trés 19" sont bien visibles à travers la fenêtre de contrôle (largeur 450 mm). 4 supports fixes pour éléments enca­s­trés 19" sont montés.


Produits Hager mis en œuvre


unimes h

Distri­bution princi­pale unimes H

 

Système de cana­lisa­t­ions unibar H (uniquement en alle­mand)

 
H3+

Disjonc­teur h3+

 

unimes H combiway

 

Armoire réseau

 


Projet et parti­ci­pants

Maître d’ouvrage : WWZ AG, Zoug
Archit­ecte : Lütjens Padma­nabhan Architekten, Zurich / Antosch Architekten AG, Zoug
Plan­i­fi­ca­tion élec­trique : Gruner AG, Bâle
Tableaux de distri­bution : Regatec Partner AG, Baden-Dättwil
Installa­tion : Elpin AG, Zurich