origin apparent Ligne de tête 1x2 blanc WH15910200Q
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Thermostat de température ambiante 15 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 25 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme pour prise de courant avec enjoliveur 44 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme pour prise de courant avec enjoliveur et chargeur USB 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 190 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Thermostat de température ambiante
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Mécanisme pour prise de courant avec enjoliveur
- Mécanisme pour prise de courant avec enjoliveur et chargeur USB
- Variateur
- Mécanisme pour prise de courant avec enjoliveur et RCCB
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Enjoliveur pour prise de courant
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Interrupteur à trois étages
- Enjoliveur pour variateur
- Enjoliveur pour détecteur de mouvement
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Enjoliveur pour chargeur USB
- Enjoliveur pour opturateur
- Enjoliveur pour thermostat
- Touche pour boutton-poussoir
- Enjoliveur pour sonnette de porte
- Interrupteur à pression
- Commande de volets roulant
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Commandes de vitesse
- Combinaison interrupteur/prise murale
- Couverture aveugle
- sonnette
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- Accessoires pour la technologie de communication
- Alimentation USB
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Prise pour antenne
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques
- Cadre adaptateur pour interrupteur
- Enjoliveur pour prise de courant et interrupteur combinés
- Bouton d'appel
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH104404EInsert: Thérmostat
-
WH104405EInsert: Thérmostat avec interrupteur
-
WH104406EInsert: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur
-
WH15440400Aorigin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc
-
WH15440405Aorigin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir
-
WH15440500Aorigin pour combinaison: Thermostat + interrupteur, 250V + plaque frontale Blanc
-
WH15440505Aorigin pour combinaison: Thermostat + interrupteur, 250V + plaque frontale Noir
-
WH15440600Aorigin pour combinaison: Thermostat pour chauffage électrique + face Blanc
-
WH15440605Aorigin pour combinaison: Thermostat pour chauffage électrique + face Noir
-
WH15441200Aorigin insert pour combinaison: RTA + interrupteur + plaque frontale Blanc
-
WH15441205Aorigin pour combinaison: RTA + interrupteur chauffage/refroidissement, Noir
-
WH15441300Aorigin pour combinaison: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face blanc
-
WH15441305Aorigin pour combinaison: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face noir
-
WH15441400Aorigin pour combinaison: Thermostat électronique 230V/16A chauffer face blanc
-
WH15441405Aorigin pour combinaison: Thermostat électronique 230V/16A chauffer face noir
-
WH101301EInsert: Poussoir/ contact de commutation
-
WH101302EInsert: Poussoir contact inverseur lumineux
-
WH101404EInsert: 2x bouton-poussoir contact inverseur
-
WH101807EInsert: Poussoir rotatif / 1 pôle
-
WH101809EInsert: Poussoir rotatif / 1 pôle contact de commutation
-
WH15130100Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur 1 pôle + face Blanc
-
WH15130105Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur 1 pôle avec face Noir
-
WH15130200Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur lumineux + face Blanc
-
WH15130205Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur lumineux + face Noir
-
WH15140300Aorigin pour combinaison: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Blanc
-
WH15140305Aorigin insert pour combinaison: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Noir
-
WH15140400Aorigin pour combinaison: 2x poussoir lumineux, contact inverseur + face Blanc
-
WH15140405Aorigin pour combinaison: 2x poussoir lumineux, contact inverseur + face Noir
-
WH15180700Aorigin insert pour combinaison: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° avec face Blanc
-
WH15180705Aorigin insert pour combinaison: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° avec face Noir
-
WH15180900Aorigin insert pour combinaison: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Blanc
-
WH15180905Aorigin insert pour combinaison: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Noir
-
WH15184700Aorigin insert pour combinaison: Poussoir à clé/NO/1p/avec cylindre, face Blanc
-
WH15184705Aorigin insert pour combinaison: Poussoir à clé/NO/1p/avec cylindre, face Noir
-
WH15184900Aorigin pour combinaison: Poussoir à clé F-O/1p/2->0<-1/ + cylindre + face Blanc
-
WH15580300Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15580305Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15580306Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15583300Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + affichage d'état + face Blanc
-
WH15583305Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + affichage d'état + face Noir
-
WH15585300Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15585305Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15585306Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15588300Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + affichage d'état + face Blanc
-
WH15588305Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + affichage d'état + face Noir
-
WH15593200Aorigin insert pour combinaison: Prise type 15 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15593205Aorigin insert pour combinaison: Prise type 15 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15593206Aorigin insert pour combinaison: Prise type 15 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15596200Aorigin insert pour combinaison: Prise type 25 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15596205Aorigin insert pour combinaison: Prise type 25 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15596206Aorigin insert pour combinaison: Prise type 25 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15622300Aorigin insert pour combinaison: 2x T13 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15622305Aorigin insert pour combinaison: 2x T13 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15622306Aorigin insert pour combinaison: 2x T13 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15622700Aorigin insert pour combinaison: Prise 2x type 13 / 1x séparée + face Blanc
-
WH45821300Aorigin pour combinaison: prise de charge USB A-C 18W PD + Typ 13 + face Blanc
-
WH45821305Aorigin pour combinaison: prise de charge USB A-C 18W PD + Typ 13 + face Noir
-
WH45821400Aorigin pour combinaison: prise de charge USB A-C 18W PD + Typ 23 + face Blanc
-
WH45821405Aorigin pour combinaison: prise de charge USB A-C 18W PD + Typ 23 + face Noir
-
WH45822300Aorigin insert pour combinaison: USB type C-C 20W PD +T13 avec face Blanc
-
WH45822305Aorigin insert pour combinaison: USB type C-C 20W PD +T13 avec face Noir
-
WH45822400Aorigin insert pour combinaison: USB type C-C 20W PD +T23 avec face Blanc
-
WH45822405Aorigin insert pour combinaison: USB type C-C 20W PD +T23 avec face Noir
-
WH15300500Aorigin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
-
WH15300505Aorigin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
-
WH15340600Aorigin pour combinaison: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Blanc
-
WH15340605Aorigin pour combinaison: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Noir
-
WH15340700Aorigin pour combinaison: Variat. rotatif phase ascen. 600W/500VA + face Blanc
-
WH15340705Aorigin pour combinaison: Variat. rotatif phase ascen. 600W/500VA + face Noir
-
WH15400200Aorigin pour combinaison: Potentiomètre rotatif 1-10V/20…315 W + face Blanc
-
WH15400205Aorigin insert pour combinaison: Potentiomètre rotatif 1-10V/20…315 W + face Noir
-
WH15410100Aorigin pour combinaison: Var. rotatif DALI + unité de courant + face Blanc
-
WH15410105Aorigin insert pour combinaison: Var. rotatif DALI + unité de courant + face Noir
-
WH15430200Aorigin insert pour combinaison: variateur rotatif universel LED avec face Blanc
-
WH15430205Aorigin insert pour combinaison: variateur rotatif universel LED avec face Noir
-
WH15430300Aorigin insert pour combinaison: variateur rotatif secondaire avec face Blanc
-
WH15430305Aorigin insert pour combinaison: variateur rotatif secondaire avec face Noir
-
WH15600700Aorigin insert pour combinaison: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA + face Blanc
-
WH15600705Aorigin insert pour combinaison: T13 SIDOS RCCB 30mA + cuvette frontale Noir
-
WH15600800Aorigin insert pour combinaison: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA + face Blanc
-
WH15600805Aorigin insert pour combinaison: T23 SIDOS RCCB 30mA + cuvette frontale Noir
-
WH15191400Aorigin insert pour combinaison: Poussoir store 250V AC + face Blanc
-
WH15191405Aorigin insert pour combinaison: Poussoir store 250V AC avec disque frontale Noir
-
WH15191700Aorigin insert pour combinaison: Double interrupteur store 250V AC + face Blanc
-
WH15191705Aorigin insert pour combinaison: Double interrupteur store 250V AC avec face Noir
-
WH15191800Aorigin insert pour combinaison: Double poussoir store 250V AC avec face Blanc
-
WH15191805Aorigin insert pour combinaison: Double poussoir store 250V AC avec face Noir
-
WH15580100Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec protection enfant Blanc
-
WH15580105Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec protection enfant Noir
-
WH15580300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH15580305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Noir
-
WH15580306Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Orange
-
WH15583300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec affichage d'état Blanc
-
WH15583305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec affichage d'état Noir
-
WH15585300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec bornes enfichables Blanc
-
WH15585305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec bornes enfichables Noir
-
WH15585306Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec bornes enfichables Orange
-
WH15588300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec affichage d'état Blanc
-
WH15588305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec affichage d'état Noir
-
WH15593200Horigin cuvette frontale pour: Prise type 15 avec bornes enfichables Blanc
-
WH15593205Horigin cuvette frontale pour: Prise type 15 avec bornes enfichables Noir
-
WH15593206Horigin cuvette frontale pour: Prise type 15 avec bornes enfichables Orange
-
WH15596200Horigin cuvette frontale pour: Prise type 25 avec bornes enfichables Blanc
-
WH15596205Horigin cuvette frontale pour: Prise type 25 avec bornes enfichables Noir
-
WH15596206Horigin cuvette frontale pour: Prise type 25 avec bornes enfichables Orange
-
WH15600700Horigin cuvette frontale pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Blanc
-
WH15600705Horigin cuvette frontale pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Noir
-
WHTO20200Aorigin insert pour combinaison: 2x poussoir KNX BA avec disque frontale Blanc
-
WHTO20200Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 2x poussoir KNX BA Blanc
-
WHTO20205Aorigin insert pour combinaison: 2x poussoir KNX BA avec disque frontale Noir
-
WHTO20205Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 2x poussoir KNX BA Noir
-
WHTO20400Aorigin insert pour combinaison: 4x poussoir KNX BA avec disque frontale Blanc
-
WHTO20400Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 4x poussoir KNX BA Blanc
-
WHTO20405Aorigin insert pour combinaison: 4x poussoir KNX BA avec disque frontale Noir
-
WHTO20405Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 4x poussoir KNX BA Noir
-
WHTOM20200Aorigin insert pour combinaison: 2x poussoir stores KNX BA avec face Blanc
-
WHTOM20200Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 2x poussoir stores KNX BA Blanc
-
WHTOM20205Aorigin insert pour combinaison: 2x poussoir stores KNX BA avec face Noir
-
WHTOM20205Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 2x poussoir stores KNX BA Noir
-
WHTOM20400Aorigin insert pour combinaison: 4x poussoir stores KNX BA avec face Blanc
-
WHTOM20400Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 4x poussoir stores KNX BA Blanc
-
WHTOM20405Aorigin insert pour combinaison: 4x poussoir stores KNX BA avec face Noir
-
WHTOM20405Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 4x poussoir stores KNX BA Noir
-
WH101801EInsert: Interrupteur rotatif S0/ 1 pôle
-
WH101802EInsert: Interrupteur rotatif S0/ 2 pôles
-
WH101803EInsert: Interrupteur rotatif S0/ 3 pôles
-
WH101804EInsert: Interrupteur rotatif S1(3+3)/ 1 pôle
-
WH101805EInsert: Interrupteur rotatif S2
-
WH15180100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face Blanc
-
WH15180105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face Noir
-
WH15180200Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/2 pôles/0-1-0-1/ + face Blanc
-
WH15180205Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/2 pôles/0-1-0-1/ + face Noir
-
WH15180300Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/3 pôles/0-1-0-1/ + face Blanc
-
WH15180305Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/3 pôles/0-1-0-1/ + face Noir
-
WH15180400Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2/+ face Blanc
-
WH15180405Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2/+ face Noir
-
WH15180500Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ + face Blanc
-
WH15180505Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ + face Noir
-
WH15180600Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ + face Blanc
-
WH15180605Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ + face Noir
-
WH15181000Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-H + face Blanc
-
WH15181005Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-H + face Noir
-
WH15181100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-M + face Blanc
-
WH15100100Horigin face pour: Interrupteur ou poussoir double face et boutons Blanc
-
WH15100105Horigin face pour: Interrupteur ou poussoir double, face et boutons Noir
-
WH15100200Horigin face pour: interrupteur/poussoir lumineux double face et boutons Blanc
-
WH15100205Horigin face pour: interrupteur/poussoir lumineux double face et boutons Noir
-
WH15100300Horigin face pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux face et boutons Blanc
-
WH15100305Horigin face pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux face et boutons Noir
-
WH15100400Horigin face pour: interrupteur S1 lumière + venti lumineux Blanc
-
WH15100405Horigin face pour: interrupteur S1 lumière + venti lumineux Noir
-
WH15110100Horigin face pour: Interrupteur/poussoir disque frontale et bouton Blanc
-
WH15110105Horigin face pour: Interrupteur/poussoir disque frontale et boutons Noir
-
WH15110200Horigin face pour: Interrupteur S3 lumineux Blanc
-
WH15110205Horigin face pour: Interrupteur S3 lumineux Noir
-
WH15180100Horigin face pour: Interrupteur rotatif S0/0-1-0-1/ face et bouton Blanc
-
WH15180105Horigin face pour: Interrupteur rotatif S0/0-1-0-1/ face et bouton Noir
-
WH15180400Horigin face pour: Interrupteur rotatif S1/ 0-1-2-1&2 / face et bouton Blanc
-
WH15180405Horigin face pour: Interrupteur rotatif S1/ 0-1-2-1&2 / face et bouton Noir
-
WH15180500Horigin face pour: Interrupteur rotatif S2/0-1-0-2/ face et bouton Blanc
-
WH15180505Horigin face pour: Interrupteur rotatif S2/0-1-0-2/ face et bouton Noir
-
WH15180600Horigin face pour: Interrupteur rotatif S3/1-2-1-2/ face et bouton Blanc
-
WH15180605Horigin face pour: Interrupteur rotatif S3/1-2-1-2/ face et bouton Noir
-
WH45820100Horigin face pour: 2x prise de charge USB-A Blanc
-
WH45820105Horigin face pour: 2x prise de charge USB-A Noir
-
WH45820200Horigin face pour: 4x prise de charge USB-A Blanc
-
WH45820205Horigin face pour: 4x prise de charge USB-A Noir
-
WH45820300Horigin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 13 Blanc
-
WH45820305Horigin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 13 Noir
-
WH45820400Horigin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 23 Blanc
-
WH45820405Horigin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 23 Noir
-
WH45821500Horigin face pour: prise de charge USB type C PD 65W Blanc
-
WH45821505Horigin face pour: prise de charge USB type C PD 65W Noir
-
WH15920400Horigin face: Face aveugle d=58mm à vis Blanc
-
WH15920405Horigin face: Face aveugle d=58mm à vis Noir
-
WH15960100Horigin face pour: boîte de raccordement d=9 mm Blanc
-
WH15960105Horigin face pour: boîte de raccordement d=9 mm Noir
-
WH15960200Horigin face pour: boîte de raccordement d=11 mm Blanc
-
WH15960205Horigin face pour: boîte de raccordement d=11 mm Noir
-
WH15440400Horigin face pour: thermostat sans interrupteur Blanc
-
WH15440405Horigin face pour: thermostat sans interrupteur Noir
-
WH15440500Horigin face pour: thermostat avec interrupteur Blanc
-
WH15440505Horigin face pour: thermostat avec interrupteur Noir
-
WH15440600Horigin face pour: thermostat pour chauffage électrique Blanc
-
WH15440605Horigin face pour: thermostat pour chauffage électrique Noir
-
WH15441200Horigin face pour: thermostat avec interrupteur chauffage/refroidissement, Blanc
-
WH15441205Horigin face pour: thermostat avec interrupteur chauffage/refroidissement, Noir
-
WH101001EInsert: Interrupteur S1(3+3)
-
WH101002EInsert: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux
-
WH101003EInsert: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux
-
WH101101EInsert: Interrupteur S3
-
WH101102EInsert interrupteur à poussoir Interrupteur S3 lumineux
-
WH101204EInsert: Interrupteur lumineux S6
-
WH15100100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3) avec disque frontale Blanc
-
WH15100105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3) avec disque frontale Noir
-
WH15100200Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux + face Blanc
-
WH15100205Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux avec face Noir
-
WH15100300Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux + face Blanc
-
WH15100305Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux avec face Noir
-
WH15100400Aorigin insert pour combinaison: S1 lumière + venti lumineux + face Blanc
-
WH15100405Aorigin insert pour combinaison: S1 lumière + venti lumineux + face Noir
-
WH15110100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 avec disque frontale Blanc
-
WH15110105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 avec disque frontale Noir
-
WH15110200Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 lumineux avec face Blanc
-
WH15110205Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 lumineux avec face Noir
-
WH15120300Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S6 avec disque frontale Blanc
-
WH15120305Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S6 avec disque frontale Noir
-
WH15191300Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur store 230V AC avec face Blanc
-
WH15191305Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur store 230V AC avec face Noir
-
WH151913Eorigin insert: Interrupteur store
-
WH151914Eorigin insert: Poussoir store
-
WH151917Eorigin insert: Double interrupteur store
-
WH151918Eorigin insert: Double poussoir store
-
WH15841100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3) + T13 + face Blanc
-
WH15841105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3) + prise type 13 + face Noir
-
WH15841200Aorigin insert pour combinaison: S1(3+3)/ 2x lumineux + T13 + face Blanc
-
WH15841205Aorigin insert pour combinaison: S1(3+3)/ 2x lumineux + prise type 13 + face Noir
-
WH15841300Aorigin insert pour combinaison: S1(3+3)/ 1x lumineux + T13 + face Blanc
-
WH15841305Aorigin insert pour combinaison: S1(3+3)/ 1x lumineux + T13 + face Noir
-
WH15851100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur schéma 3 + T13 + face Blanc
-
WH15851105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur schéma 3 + T13 + face Noir
-
WH15851200Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 lumineux + T13 + face Blanc
-
WH15851205Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 lumineux + T13 + face Noir
-
WH15861100Aorigin petite combinaison: Interrupteur schéma 6 + T13 + face Blanc
-
WH15861105Aorigin petite combinaison: Interrupteur schéma 6 + T13 + face Noir
-
WH15861200Aorigin petite combinaison: Interrupteur S6 lumineux + T13 + face Blanc
-
WH15861205Aorigin petite combinaison: Interrupteur S6 lumineux + T13 + face Noir
-
WH15871100Aorigin insert petite combinaison: Poussoir + T13 + face pour combinaison Blanc
-
WH15871105Aorigin insert petite combinaison: Poussoir + T13 + face pour combinaison Noir
-
WH15871200Aorigin petite combinaison: Poussoir lumineux + T13 + face pour combinaison Blanc
-
WH15871205Aorigin petite combinaison: Poussoir lumineux + T13 + face pour combinaison Noir
-
WH15881100Aorigin petite combinaison: 2x poussoir + T13 + face pour combinaison Blanc
-
WH15881105Aorigin insert petite combinaison: 2x poussoir + T13 + face pour combinaison Noir
-
WH408301EInsert: Carillon 230V
-
WH408302EInsert: Carillon 12V
-
WH45830100Aorigin insert pour combinaison: suonare de porte 230V, + face Blanc
-
WH45830105Aorigin insert pour combinaison: suonare de porte 230V, + face Noir
-
WH45830200Aorigin insert pour combinaison: suonare de porte 12V + face Blanc
-
WH45830205Aorigin insert pour combinaison: suonare de porte 12V, + face Noir
-
WH45141000Aorigin insert pour combinaison: Kit de montage sortie oblique module MM Blanc
-
WH45141005Aorigin pour combinaison: Kit de montage oblique module MM + face Noir
-
WH45300300Aorigin pour combinaison: HMS kit de montage pour 4 modules + face Blanc
-
WH45300305Aorigin pour combinaison: HMS kit de montage pour 4 modules + face Noir
-
WH45300400Aorigin pour combinaison: HMS kit de montage pour 2 modules + face Blanc
-
WH45300405Aorigin pour combinaison: HMS kit de montage pour 2 modules + face Noir
-
WH45410100Aorigin Kit de montage pour: 2x Keystone/oblique face pour combinaison face Blanc
-
WH45410105Aorigin Kit de montage pour: 2x Keystone/oblique face pour combinaison Noir
-
WH45821100Aorigin insert pour combinaison: prise de charge USB type A-C 18W PD + face Blanc
-
WH45821105Aorigin insert pour combinaison: prise de charge USB type A-C 18W PD + face Noir
-
WH45821500Aorigin insert pour combinaison: prise de charge USB type C PD 65W + face Blanc
-
WH45821505Aorigin insert pour combinaison: prise de charge USB type C PD 65W avec face Noir
-
WH45822100Aorigin insert pour combinaison: USB type C-C 20W PD avec face Blanc
-
WH45822105Aorigin insert pour combinaison: USB type C-C 20W PD avec face Noir
-
WH45822200Aorigin pour combinaison: USB prise de charge 2x type C-C 20W PD + face Blanc
-
WH45822205Aorigin pour combinaison: USB prise de charge 2x type C-C 20W PD + face Noir
-
WH45290100Aorigin insert pour combinaison: 1x RJ45 Cat.6 UTP + sortie oblique + face Blanc
-
WH45290105Aorigin insert pour combinaison: 1x RJ45 Cat.6 UTP + sortie oblique + face Noir
-
WH45290200Aorigin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 UTP + sortie oblique + face Blanc
-
WH45290205Aorigin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 UTP + sortie oblique + face Noir
-
WH45300100Aorigin insert pour combinaison: 1x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Blanc
-
WH45300105Aorigin insert pour combinaison: 1x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Noir
-
WH45300200Aorigin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Blanc
-
WH45300205Aorigin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Noir
-
WH45400800Aorigin pour combinaison: prise 1x RJ45 non blindé + face Blanc
-
WH45400805Aorigin pour combinaison: prise 1x RJ45 non blindé + face Noir
-
WH45543600Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 4db avec face Blanc
-
WH45543605Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 4db avec face Noir
-
WH45543700Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 10, 5db avec face Blanc
-
WH45543705Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 10, 5db avec face Noir
-
WH45543800Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 11db avec face Blanc
-
WH45543805Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 11db avec face Noir
-
WH45543900Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 14db avec face Blanc
-
WH45543905Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 14db avec face Noir
-
WH45544000Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 19db avec face Blanc
-
WH45544005Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 19db avec face Noir
-
WH45545600Aorigin insert pour combinaison: prise antenne R/TV/SAT 58 mm avec face Blanc
-
WH45545605Aorigin insert pour combinaison: prise antenne R/TV/SAT 58 mm avec face Noir
-
WH45548500Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 4dB + face Blanc
-
WH45548505Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 4dB + face Noir
-
WH45548600Aorigin insert pour combinaison: prise antenne R/TV 2GHz 10, 5dB avec face Blanc
-
WH45548605Aorigin insert pour combinaison: prise antenne R/TV 2GHz 10, 5dB avec face Noir
-
WH45548700Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 11dB + face Blanc
-
WH45548705Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 11dB + face Noir
-
WH45548800Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 14dB + face Blanc
-
WH45548805Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 14dB + face Noir
-
WH102510EInsert: Détecteur de mouvement 3 fils
-
WH102511EInsert: Détecteur de mouvement minuterie / slave
-
WH15251000Aorigin pour combinaison: Détecteur de mouvement 3 fils + plaque frontale Blanc
-
WH15251005Aorigin insert pour combinaison: Détecteur de mouvement 3 fils avec face Noir
-
WH15251100Aorigin pour combinaison: Détecteur de mouvement minuterie/slave + face Blanc
-
WH15251105Aorigin pour combinaison: Détecteur de mouvement minuterie/slave + face Noir
-
WH45141000Horigin face pour: Kit de montage sortie oblique module MM Blanc
-
WH45141005Horigin face pour: Kit de montage sortie oblique module MM Noir
-
WH45300300Horigin face pour: HMS pour 4 modules Blanc
-
WH45300305Horigin face pour: HMS pour 4 modules Noir
-
WH45300400Horigin face pour: HMS pour 2 modules Blanc
-
WH45300405Horigin face pour: HMS pour 2 modules Noir
-
WH45400400Horigin face pour: 1x prise TT83, DSL ou RJ45 Blanc
-
WH45400405Horigin face pour: 1x prise TT83, DSL ou RJ45 Noir
-
WH45410100Horigin face pour: 2x modules Keystone / sortie oblique Blanc
-
WH45410105Horigin face pour: 2x modules Keystone / sortie oblique Noir
-
WH45545000Horigin face pour: prise antenne R/TV 58mm Blanc
-
WH45545005Horigin face pour: prise antenne R/TV 58mm Noir
-
WH45546300Horigin face pour: prise antenne R/TV 58 mm Blanc
-
WH45546305Horigin face pour: prise antenne R/TV 58 mm Noir
-
WH15960100Aorigin insert pour combinaison: boîte de raccordement d=9 mm Blanc
-
WH15960105Aorigin insert pour combinaison: boîte de raccordement d=9 mm Noir
-
WH15960200Aorigin insert pour combinaison: boîte de raccordement d=11 mm Blanc
-
WH15960205Aorigin insert pour combinaison: boîte de raccordement d=11 mm Noir
-
WH15840100Horigin face pour petite combinaison bouton double + T13/ protection enfant Blanc
-
WH15840105Horigin face pour petite combinaison bouton double + T13/ protection enfant Noir
-
WH15840200Horigin face pour: bouton double lumineux + T13/ protection enfant/ Blanc
-
WH15840205Horigin face pour: bouton double lumineux + T13/ protection enfant/ Noir
-
WH15840300Horigin face pour: bouton double 1x lumineux + T13 protection enfant/ Blanc
-
WH15840305Horigin face pour: bouton double 1x lumineux + T13 protection enfant/ Noir
-
WH15841100Horigin face pour petite combinaison bouton double et prise type 13 Blanc
-
WH15841105Horigin face pour petite combinaison bouton double et prise type 13 Noir
-
WH15841200Horigin face pour petite combinaison bouton double 2x lumineux et prise T13 Blanc
-
WH15841205Horigin face pour petite combinaison bouton double 2x lumineux et prise T13 Noir
-
WH15841300Horigin face pour petite combinaison bouton double 1x lumineux et prise T13 Blanc
-
WH15841305Horigin face pour petite combinaison bouton double 1x lumineux et prise T13 Noir
-
WH15850100Horigin face pour: bouton simple + T13/ protection enfant/ Blanc
-
WH15850105Horigin face pour petite combinaison bouton simple + T13/ protection enfant/ Noir
-
WH15850200Horigin face pour: bouton simple lumineux + T13/ protection enfant/ Blanc
-
WH15850205Horigin face pour: bouton simple lumineux + T13/ protection enfant/ Noir
-
WH15851100Horigin face pour petite combinaison bouton simple et prise type 13 Blanc
-
WH15851105Horigin face pour petite combinaison bouton simple et prise type 13 Noir
-
WH15851200Horigin face pour petite combinaison bouton simple lumineux + prise type 13 Blanc
-
WH15851205Horigin face pour petite combinaison bouton simple lumineux et prise type 13 Noir
-
WH15510100Aorigin insert pour combinaison: poussoir sonnerie + porte-étiquette + face Blanc
-
WH15510105Aorigin insert pour combinaison: poussoir sonnerie + porte-étiquette + face Noir
-
WH15560100Zorigin accessoires Insert poussoir sonnerie Blanc
-
WH15560105Zorigin accessoires Insert poussoir sonnerie Noir
-
WH10950382Zaccessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation
-
WH10952382Zaccessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation
-
WH10954482Zaccessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x3-pts. fixation
-
WH10955482Zaccessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x3-& 1x2-pts. fixation
Produits liés
-
WH15580100Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec protection enfant Blanc
-
WH15580105Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec protection enfant Noir
-
WH15580300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH15580305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Noir
-
WH15580306Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Orange
-
WH15583300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec affichage d'état Blanc
-
WH15583305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec affichage d'état Noir
-
WH15585300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec bornes enfichables Blanc
-
WH15585305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec bornes enfichables Noir
-
WH15585306Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec bornes enfichables Orange
-
WH15588300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec affichage d'état Blanc
-
WH15588305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec affichage d'état Noir
-
WH15593200Horigin cuvette frontale pour: Prise type 15 avec bornes enfichables Blanc
-
WH15593205Horigin cuvette frontale pour: Prise type 15 avec bornes enfichables Noir
-
WH15593206Horigin cuvette frontale pour: Prise type 15 avec bornes enfichables Orange
-
WH15596200Horigin cuvette frontale pour: Prise type 25 avec bornes enfichables Blanc
-
WH15596205Horigin cuvette frontale pour: Prise type 25 avec bornes enfichables Noir
-
WH15596206Horigin cuvette frontale pour: Prise type 25 avec bornes enfichables Orange
-
WH15600700Horigin cuvette frontale pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Blanc
-
WH15600705Horigin cuvette frontale pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Noir
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur88 mm
-
Largeur176 mm
-
Profondeur de montage0
-
MontageEn saillie
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK04
-
Gammes compatiblesorigin montage encastré
-
Produit compatible avecorigin montage encastré
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15910200Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH15910200Q
origin AP 1x2 complet: Set de montage 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Blanc
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
3
-
1
WH15910100Qorigin AP 2x1 complet: Ligne de tête, 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. BlancPrix*18.40 CHF/ pc. *18.40 CHF/ pc. * -
2
WH15910105Qorigin AP 2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. NoirPrix*20.95 CHF/ pc. *20.95 CHF/ pc. * -
3
WH15910205Qorigin AP 1x2 complet: Ligne de tête, 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. NoirPrix*20.95 CHF/ pc. *20.95 CHF/ pc. *