- Thérmostat
- Thérmostat
- Voir plus
origin insert pour combinaison Thermostat pour chauffage électrique blanc WH15440600A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 38 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 35 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 91 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant de commutation max.16 A
-
Tension nominale230-230 V
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'alimentation230 V ~ 50 Hz
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Température de consigne confort10-40 °C
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur59,6 mm
-
Largeur59,6 mm
-
Profondeur51,4 mm
-
Avec écran d'affichageNon
-
Type de thermostatRégulateur de chauffage au sol
-
Type de sondeCapteur à résistance
-
Avec chauffageOui
-
Type de contact1NO
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de commande HVACChauffage électrique, Eau chaude
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15440600A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH15440600A
origin pour combinaison: Thermostat pour chauffage électrique + face Blanc
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17
PDF398,77 kB