origin à encastrer ligne de tête 2x1 verticale noir WH15910105C
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.product_page.variants.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
- Accessoires
- Caractéristiques techniques
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Documents
- Plus de produits
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Thermostat de température ambiante 12 product.page.accessories.products-available -
Bouton-poussoir (résidentiel) 20 product.page.accessories.products-available -
Variateur 14 product.page.accessories.products-available -
Prise de courant 42 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 276 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Thermostat de température ambiante
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Variateur
- Prise de courant
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Interrupteur à trois étages
- Interrupteur à pression
- Commande de volets roulant
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Commandes de vitesse
- Combinaison interrupteur/prise murale
- Couverture aveugle
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- sonnette
- Alimentation USB
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Prise pour antenne
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques
- Bouton d'appel
-
WH15440400Aorigin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc
-
WH15440405Aorigin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir
-
WH15440500Aorigin pour combinaison: Thermostat + interrupteur, 250V + plaque frontale Blanc
-
WH15440505Aorigin pour combinaison: Thermostat + interrupteur, 250V + plaque frontale Noir
-
WH15440600Aorigin pour combinaison: Thermostat pour chauffage électrique + face Blanc
-
WH15440605Aorigin pour combinaison: Thermostat pour chauffage électrique + face Noir
-
WH15441200Aorigin insert pour combinaison: RTA + interrupteur + plaque frontale Blanc
-
WH15441205Aorigin pour combinaison: RTA + interrupteur chauffage/refroidissement, Noir
-
WH15441300Aorigin pour combinaison: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face blanc
-
WH15441305Aorigin pour combinaison: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face noir
-
WH15441400Aorigin pour combinaison: Thermostat électronique 230V/16A chauffer face blanc
-
WH15441405Aorigin pour combinaison: Thermostat électronique 230V/16A chauffer face noir
-
WH15130100Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur 1 pôle + face Blanc
-
WH15130105Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur 1 pôle avec face Noir
-
WH15130200Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur lumineux + face Blanc
-
WH15130205Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur lumineux + face Noir
-
WH15140300Aorigin pour combinaison: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Blanc
-
WH15140305Aorigin insert pour combinaison: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Noir
-
WH15140400Aorigin pour combinaison: 2x poussoir lumineux, contact inverseur + face Blanc
-
WH15140405Aorigin pour combinaison: 2x poussoir lumineux, contact inverseur + face Noir
-
WH15180700Aorigin insert pour combinaison: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° avec face Blanc
-
WH15180705Aorigin insert pour combinaison: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° avec face Noir
-
WH15180900Aorigin insert pour combinaison: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Blanc
-
WH15180905Aorigin insert pour combinaison: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Noir
-
WH15184700Aorigin insert pour combinaison: Poussoir à clé/NO/1p/avec cylindre, face Blanc
-
WH15184705Aorigin insert pour combinaison: Poussoir à clé/NO/1p/avec cylindre, face Noir
-
WH15184900Aorigin pour combinaison: Poussoir à clé F-O/1p/2->0<-1/ + cylindre + face Blanc
-
WH15184905Aorigin pour combinaison: Poussoir à clé F-O/1p/2->0<-1/ + cylindre + face Noir
-
WH15186700Aorigin insert pour combinaison: Poussoir à clé, NO 1p sans cylindre + face Blanc
-
WH15186705Aorigin insert pour combinaison: Poussoir à clé, NO 1p sans cylindre, + face Noir
-
WH15186900Aorigin pour combinaison: Poussoir à clé/F-O/sans cylindre + face Blanc
-
WH15186905Aorigin pour combinaison: Poussoir à clé/F-O/sans cylindre + face Noir
-
WH15300500Aorigin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
-
WH15300505Aorigin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
-
WH15340600Aorigin pour combinaison: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Blanc
-
WH15340605Aorigin pour combinaison: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Noir
-
WH15340700Aorigin pour combinaison: Variat. rotatif phase ascen. 600W/500VA + face Blanc
-
WH15340705Aorigin pour combinaison: Variat. rotatif phase ascen. 600W/500VA + face Noir
-
WH15400200Aorigin pour combinaison: Potentiomètre rotatif 1-10V/20…315 W + face Blanc
-
WH15400205Aorigin insert pour combinaison: Potentiomètre rotatif 1-10V/20…315 W + face Noir
-
WH15410100Aorigin pour combinaison: Var. rotatif DALI + unité de courant + face Blanc
-
WH15410105Aorigin insert pour combinaison: Var. rotatif DALI + unité de courant + face Noir
-
WH15430200Aorigin insert pour combinaison: variateur rotatif universel LED avec face Blanc
-
WH15430205Aorigin insert pour combinaison: variateur rotatif universel LED avec face Noir
-
WH15430300Aorigin insert pour combinaison: variateur rotatif secondaire avec face Blanc
-
WH15430305Aorigin insert pour combinaison: variateur rotatif secondaire avec face Noir
-
WH15580300Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15580305Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15580306Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15583300Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + affichage d'état + face Blanc
-
WH15583305Aorigin insert pour combinaison: Prise type 13 + affichage d'état + face Noir
-
WH15585300Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15585305Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15585306Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15588300Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + affichage d'état + face Blanc
-
WH15588305Aorigin insert pour combinaison: Prise type 23 + affichage d'état + face Noir
-
WH15593200Aorigin insert pour combinaison: Prise type 15 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15593205Aorigin insert pour combinaison: Prise type 15 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15593206Aorigin insert pour combinaison: Prise type 15 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15596200Aorigin insert pour combinaison: Prise type 25 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15596205Aorigin insert pour combinaison: Prise type 25 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15596206Aorigin insert pour combinaison: Prise type 25 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15600700Aorigin insert pour combinaison: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA + face Blanc
-
WH15600705Aorigin insert pour combinaison: T13 SIDOS RCCB 30mA + cuvette frontale Noir
-
WH15600800Aorigin insert pour combinaison: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA + face Blanc
-
WH15600805Aorigin insert pour combinaison: T23 SIDOS RCCB 30mA + cuvette frontale Noir
-
WH15191400Aorigin insert pour combinaison: Poussoir store 250V AC + face Blanc
-
WH15191405Aorigin insert pour combinaison: Poussoir store 250V AC avec disque frontale Noir
-
WH15191700Aorigin insert pour combinaison: Double interrupteur store 250V AC + face Blanc
-
WH15191705Aorigin insert pour combinaison: Double interrupteur store 250V AC avec face Noir
-
WH15191800Aorigin insert pour combinaison: Double poussoir store 250V AC avec face Blanc
-
WH15191805Aorigin insert pour combinaison: Double poussoir store 250V AC avec face Noir
-
WHTO20200Aorigin insert pour combinaison: 2x poussoir KNX BA avec disque frontale Blanc
-
WHTO20200Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 2x poussoir KNX BA Blanc
-
WHTO20205Aorigin insert pour combinaison: 2x poussoir KNX BA avec disque frontale Noir
-
WHTO20205Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 2x poussoir KNX BA Noir
-
WHTO20400Aorigin insert pour combinaison: 4x poussoir KNX BA avec disque frontale Blanc
-
WHTO20400Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 4x poussoir KNX BA Blanc
-
WHTO20405Aorigin insert pour combinaison: 4x poussoir KNX BA avec disque frontale Noir
-
WHTO20405Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 4x poussoir KNX BA Noir
-
WHTOM20200Aorigin insert pour combinaison: 2x poussoir stores KNX BA avec face Blanc
-
WHTOM20200Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 2x poussoir stores KNX BA Blanc
-
WHTOM20205Aorigin insert pour combinaison: 2x poussoir stores KNX BA avec face Noir
-
WHTOM20205Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 2x poussoir stores KNX BA Noir
-
WHTOM20400Aorigin insert pour combinaison: 4x poussoir stores KNX BA avec face Blanc
-
WHTOM20400Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 4x poussoir stores KNX BA Blanc
-
WHTOM20405Aorigin insert pour combinaison: 4x poussoir stores KNX BA avec face Noir
-
WHTOM20405Zorigin accessoires, plaque frontale pour: 4x poussoir stores KNX BA Noir
-
WH15180100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face Blanc
-
WH15180105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face Noir
-
WH15180200Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/2 pôles/0-1-0-1/ + face Blanc
-
WH15180205Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/2 pôles/0-1-0-1/ + face Noir
-
WH15180300Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/3 pôles/0-1-0-1/ + face Blanc
-
WH15180305Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/3 pôles/0-1-0-1/ + face Noir
-
WH15180400Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2/+ face Blanc
-
WH15180405Aorigin pour combinaison: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2/+ face Noir
-
WH15180500Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ + face Blanc
-
WH15180505Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ + face Noir
-
WH15180600Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ + face Blanc
-
WH15180605Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ + face Noir
-
WH15181000Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-H + face Blanc
-
WH15181005Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-H + face Noir
-
WH15181100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-M + face Blanc
-
WH15181105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-M + face Noir
-
WH15181200Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face Blanc
-
WH15181205Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face Noir
-
WH15184100Aorigin insert pour combinaison: S0 à clé/1p/0-1-0-1/ + cylindre + face Blanc
-
WH15184105Aorigin insert pour combinaison: S0 à clé/1p/0-1-0-1/ + cylindre + face Noir
-
WH15100100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3) avec disque frontale Blanc
-
WH15100105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3) avec disque frontale Noir
-
WH15100200Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux + face Blanc
-
WH15100205Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux avec face Noir
-
WH15100300Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux + face Blanc
-
WH15100305Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux avec face Noir
-
WH15100400Aorigin insert pour combinaison: S1 lumière + venti lumineux + face Blanc
-
WH15100405Aorigin insert pour combinaison: S1 lumière + venti lumineux + face Noir
-
WH15110100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 avec disque frontale Blanc
-
WH15110105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 avec disque frontale Noir
-
WH15110200Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 lumineux avec face Blanc
-
WH15110205Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 lumineux avec face Noir
-
WH15120300Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S6 avec disque frontale Blanc
-
WH15120305Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S6 avec disque frontale Noir
-
WH15120400Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur lumineux S6 avec face Blanc
-
WH15120405Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur lumineux S6 avec face Noir
-
WH15150100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 et poussoir avec face Blanc
-
WH15150105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 et poussoir avec face Noir
-
WH15841100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3) + T13 + face Blanc
-
WH15841105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S1(3+3) + prise type 13 + face Noir
-
WH15841200Aorigin insert pour combinaison: S1(3+3)/ 2x lumineux + T13 + face Blanc
-
WH15841205Aorigin insert pour combinaison: S1(3+3)/ 2x lumineux + prise type 13 + face Noir
-
WH15841300Aorigin insert pour combinaison: S1(3+3)/ 1x lumineux + T13 + face Blanc
-
WH15841305Aorigin insert pour combinaison: S1(3+3)/ 1x lumineux + T13 + face Noir
-
WH15851100Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur schéma 3 + T13 + face Blanc
-
WH15851105Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur schéma 3 + T13 + face Noir
-
WH15851200Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 lumineux + T13 + face Blanc
-
WH15851205Aorigin insert pour combinaison: Interrupteur S3 lumineux + T13 + face Noir
-
WH15861100Aorigin petite combinaison: Interrupteur schéma 6 + T13 + face Blanc
-
WH15861105Aorigin petite combinaison: Interrupteur schéma 6 + T13 + face Noir
-
WH15861200Aorigin petite combinaison: Interrupteur S6 lumineux + T13 + face Blanc
-
WH15861205Aorigin petite combinaison: Interrupteur S6 lumineux + T13 + face Noir
-
WH15871100Aorigin insert petite combinaison: Poussoir + T13 + face pour combinaison Blanc
-
WH15871105Aorigin insert petite combinaison: Poussoir + T13 + face pour combinaison Noir
-
WH15871200Aorigin petite combinaison: Poussoir lumineux + T13 + face pour combinaison Blanc
-
WH15871205Aorigin petite combinaison: Poussoir lumineux + T13 + face pour combinaison Noir
-
WH15881100Aorigin petite combinaison: 2x poussoir + T13 + face pour combinaison Blanc
-
WH15881105Aorigin insert petite combinaison: 2x poussoir + T13 + face pour combinaison Noir
-
WH45141000Aorigin insert pour combinaison: Kit de montage sortie oblique module MM Blanc
-
WH45141005Aorigin pour combinaison: Kit de montage oblique module MM + face Noir
-
WH45300300Aorigin pour combinaison: HMS kit de montage pour 4 modules + face Blanc
-
WH45300305Aorigin pour combinaison: HMS kit de montage pour 4 modules + face Noir
-
WH45300400Aorigin pour combinaison: HMS kit de montage pour 2 modules + face Blanc
-
WH45300405Aorigin pour combinaison: HMS kit de montage pour 2 modules + face Noir
-
WH45410100Aorigin Kit de montage pour: 2x Keystone/oblique face pour combinaison face Blanc
-
WH45410105Aorigin Kit de montage pour: 2x Keystone/oblique face pour combinaison Noir
-
WH45830100Aorigin insert pour combinaison: suonare de porte 230V, + face Blanc
-
WH45830105Aorigin insert pour combinaison: suonare de porte 230V, + face Noir
-
WH45830200Aorigin insert pour combinaison: suonare de porte 12V + face Blanc
-
WH45830205Aorigin insert pour combinaison: suonare de porte 12V, + face Noir
-
WH45821100Aorigin insert pour combinaison: prise de charge USB type A-C 18W PD + face Blanc
-
WH45821105Aorigin insert pour combinaison: prise de charge USB type A-C 18W PD + face Noir
-
WH45821500Aorigin insert pour combinaison: prise de charge USB type C PD 65W + face Blanc
-
WH45821505Aorigin insert pour combinaison: prise de charge USB type C PD 65W avec face Noir
-
WH45822100Aorigin insert pour combinaison: USB type C-C 20W PD avec face Blanc
-
WH45822105Aorigin insert pour combinaison: USB type C-C 20W PD avec face Noir
-
WH45822200Aorigin pour combinaison: USB prise de charge 2x type C-C 20W PD + face Blanc
-
WH45822205Aorigin pour combinaison: USB prise de charge 2x type C-C 20W PD + face Noir
-
WH45290100Aorigin insert pour combinaison: 1x RJ45 Cat.6 UTP + sortie oblique + face Blanc
-
WH45290105Aorigin insert pour combinaison: 1x RJ45 Cat.6 UTP + sortie oblique + face Noir
-
WH45290200Aorigin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 UTP + sortie oblique + face Blanc
-
WH45290205Aorigin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 UTP + sortie oblique + face Noir
-
WH45300100Aorigin insert pour combinaison: 1x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Blanc
-
WH45300105Aorigin insert pour combinaison: 1x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Noir
-
WH45300200Aorigin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Blanc
-
WH45300205Aorigin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Noir
-
WH45400800Aorigin pour combinaison: prise 1x RJ45 non blindé + face Blanc
-
WH45400805Aorigin pour combinaison: prise 1x RJ45 non blindé + face Noir
-
WH45543600Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 4db avec face Blanc
-
WH45543605Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 4db avec face Noir
-
WH45543700Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 10, 5db avec face Blanc
-
WH45543705Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 10, 5db avec face Noir
-
WH45543800Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 11db avec face Blanc
-
WH45543805Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 11db avec face Noir
-
WH45543900Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 14db avec face Blanc
-
WH45543905Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 14db avec face Noir
-
WH45544000Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 19db avec face Blanc
-
WH45544005Aorigin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 19db avec face Noir
-
WH45545600Aorigin insert pour combinaison: prise antenne R/TV/SAT 58 mm avec face Blanc
-
WH45545605Aorigin insert pour combinaison: prise antenne R/TV/SAT 58 mm avec face Noir
-
WH45548500Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 4dB + face Blanc
-
WH45548505Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 4dB + face Noir
-
WH45548600Aorigin insert pour combinaison: prise antenne R/TV 2GHz 10, 5dB avec face Blanc
-
WH45548605Aorigin insert pour combinaison: prise antenne R/TV 2GHz 10, 5dB avec face Noir
-
WH45548700Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 11dB + face Blanc
-
WH45548705Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 11dB + face Noir
-
WH45548800Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 14dB + face Blanc
-
WH45548805Aorigin pour combinaison: prise de passage antenne R/TV 2GHz 14dB + face Noir
-
WH15251000Aorigin pour combinaison: Détecteur de mouvement 3 fils + plaque frontale Blanc
-
WH15251005Aorigin insert pour combinaison: Détecteur de mouvement 3 fils avec face Noir
-
WH15251100Aorigin pour combinaison: Détecteur de mouvement minuterie/slave + face Blanc
-
WH15251105Aorigin pour combinaison: Détecteur de mouvement minuterie/slave + face Noir
-
WH15960100Aorigin insert pour combinaison: boîte de raccordement d=9 mm Blanc
-
WH15960105Aorigin insert pour combinaison: boîte de raccordement d=9 mm Noir
-
WH15960200Aorigin insert pour combinaison: boîte de raccordement d=11 mm Blanc
-
WH15960205Aorigin insert pour combinaison: boîte de raccordement d=11 mm Noir
product.page.accessories.referenced_by.title
-
WH15440400Aorigin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc
-
WH15440405Aorigin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir
-
WH15440500Aorigin pour combinaison: Thermostat + interrupteur, 250V + plaque frontale Blanc
-
WH15440505Aorigin pour combinaison: Thermostat + interrupteur, 250V + plaque frontale Noir
-
WH15440600Aorigin pour combinaison: Thermostat pour chauffage électrique + face Blanc
-
WH15440605Aorigin pour combinaison: Thermostat pour chauffage électrique + face Noir
-
WH15441200Aorigin insert pour combinaison: RTA + interrupteur + plaque frontale Blanc
-
WH15441205Aorigin pour combinaison: RTA + interrupteur chauffage/refroidissement, Noir
-
WH15441300Aorigin pour combinaison: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face blanc
-
WH15441305Aorigin pour combinaison: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face noir
-
WH15441400Aorigin pour combinaison: Thermostat électronique 230V/16A chauffer face blanc
-
WH15441405Aorigin pour combinaison: Thermostat électronique 230V/16A chauffer face noir
-
WH15130100Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur 1 pôle + face Blanc
-
WH15130105Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur 1 pôle avec face Noir
-
WH15130200Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur lumineux + face Blanc
-
WH15130205Aorigin insert pour combinaison: Poussoir contact inverseur lumineux + face Noir
-
WH15140300Aorigin pour combinaison: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Blanc
-
WH15140305Aorigin insert pour combinaison: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Noir
-
WH15140400Aorigin pour combinaison: 2x poussoir lumineux, contact inverseur + face Blanc
-
WH15140405Aorigin pour combinaison: 2x poussoir lumineux, contact inverseur + face Noir
Caractéristiques techniques
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur152 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur5 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK04
-
Type de joint de recouvrementCouvercle simple
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15910105C
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH15910105C
origin à ENC 2x1 complet: Ligne de tête 2x alésage d=58 fixation à 2 pts. Noir
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH15910000Corigin ENC Gr.1 complet: Ligne de tête alésage d=58mm 1x fixation à 2 pts. BlancPrix*5.70 CHF/ pc. *5.70 CHF/ pc. * -
2
WH15910005Corigin ENC Gr.1 complet: Ligne de tête, alésage d=58mm 1x fixation à 2 pts. NoirPrix*7.00 CHF/ pc. *7.00 CHF/ pc. * -
3
WH15910100Corigin ENC 2x1 complet: Ligne de tête 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. BlancPrix*12.10 CHF/ pc. *12.10 CHF/ pc. * -
4
WH15910200Corigin ENC 1x2 complet: Ligne de tête, 2x alésage d=58 fixation à 2 pts. BlancPrix*12.10 CHF/ pc. *12.10 CHF/ pc. * -
5
WH15910205Corigin ENC 1x2 complet: Ligne de tête 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. NoirPrix*14.55 CHF/ pc. *14.55 CHF/ pc. *