origin insert pour combinaison variateur rotatif potentiomètre 1 - 10 V blanc WH15400200A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 38 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 35 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 91 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 250 V
-
Tension de service220 - 250 V
-
Avec système bus radio-KNXNon
-
InterconnectableNon
-
Norme de connectivité MatterNon
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Courant de commande0 - 40 mA
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
MatièreDuroplast
-
Hauteur59,6 mm
-
Largeur59,6 mm
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Température de service-25-+40 °C
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1.5 mm²
-
Nombre de modules1
-
Principe de variationValeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil
-
FusibleFusible en verre
-
TensionAutres
-
Mode de montagePour montage associé
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Entrée de poste auxiliaireSans entrées auxiliaires 230 V
-
RaccordementRaccordement par en bas, Tension d'entrée, Tension de sortie, Bornes à vis secondaires
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Entrée de poste secondaireNon
-
Génère des donnéesNon
-
Types de donnéesGestion de l'énergie d'appareil
-
Génération de données en temps réelNon
-
Données stockées sur l'appareilNon
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15400200A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH15400200A
origin pour combinaison: Potentiomètre rotatif 1-10V/20…315 W + face Blanc
PDF