The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin
  • Varia­teur rota­tifs
  • WH15300500B
  • Prises et inter­rup­teurs

origin insert avec plaque de fixation variateur rotatif phase descendante blanc WH15300500B

origin insert avec plaque de fixation variateur rotatif phase descendante blanc
EAN
7611919559034
E-nr.
348 003 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
153.00 CHF
/ pc. *
153.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

origin insert avec plaque de fixation variateur rotatif phase descendante blanc

WH15300500B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WH15920200Z
WH15920200Z
origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc
1.90 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH15920205Z
WH15920205Z
origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir
3.15 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH15920206Z
WH15920206Z
origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange
5.95 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Varia­teur 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Varia­teur
  • WH15300505A

    origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir

    155.50 CHF  / pc.*

Produits liés

  • WH15920200Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

    1.90 CHF  / pc.*
  • WH15920205Z

    origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

    3.15 CHF  / pc.*
  • WH15920206Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

    5.95 CHF  / pc.*
  • WH15300500C

    origin à encastré complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Blanc

    155.00 CHF  / pc.*
  • WH15300500Q

    origin apparent complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Blanc

    158.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Code RAL
    9016
Dimen­sions
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    77 mm
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton pous­soir/­ro­tatif

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH15300500B
PDF
Hager RoHS report WH15300500B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH15300500B | Hager Suisse

    Image produit WH15300500B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH15300500B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH15300500B

    origin + pl. de fixation: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH15300500A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante blanc
    WH15300500A
    origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
    Prix*
    153.00 CHF
    / pc. *
    153.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH15300500C - origin à encastrer variateur rotatif phase descendante blanc
    WH15300500C
    origin à encastré complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Blanc
    Prix*
    155.00 CHF
    / pc. *
    155.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH15300505A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante noir
    WH15300505A
    origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
    Prix*
    155.50 CHF
    / pc. *
    155.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH15300505B - origin insert avec plaque de fixation variateur rotatif phase descendante noir
    WH15300505B
    origin + pl. de fixation: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
    Prix*
    156.00 CHF
    / pc. *
    156.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH15300505C - origin à encastrer variateur rotatif phase descendante noir
    WH15300505C
    origin à encastré complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Noir
    Prix*
    159.50 CHF
    / pc. *
    159.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group