The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Varia­teur rota­tifs
    • WH15300500Q
    origin apparent variateur rotatif phase descend. 20-500W blanc
    EAN
    7611919564632
    E-nr.
    348 001 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2
    • Varia­teur rota­tifs

    origin apparent variateur rotatif phase descend. 20-500W blanc WH15300500Q

    Prix*
    162.00 CHF
    / pc. *
    162.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    origin apparent variateur rotatif phase descend. 20-500W blanc

    WH15300500Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
    • WH15924006Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

      9.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Matière
      Duro­plast
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      0
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      88 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir/­ro­tatif

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - origin universal Rotary Dimmer LED 3W-90W White (English )
    PDF
    3,44 MB
    REACH declaration WH15300500Q
    PDF
    RoHS report WH15300500Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH15300500Q | Hager Suisse

      Image produit WH15300500Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH15300500Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH15300500Q

      origin apparent complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH15300500A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante blanc
      WH15300500A
      origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
      Prix*
      157.00 CHF
      / pc. *
      157.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH15300505A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase descendante noir
      WH15300505A
      origin pour combinaison: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
      Prix*
      159.50 CHF
      / pc. *
      159.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH15300505Q - origin apparent variateur rotatif phase descend. 20-500W noir
      WH15300505Q
      origin apparent complet: Variateur rotatif phase descendante 500W Noir
      Prix*
      167.00 CHF
      / pc. *
      167.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH15340600A - origin insert pour combinaison variateur rotatif phase ascenante blanc
      WH15340600A
      origin pour combinaison: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Blanc
      Prix*
      123.00 CHF
      / pc. *
      123.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH15340600B - origin insert avec plaque de fixation variateur rotatif phase ascenante blanc
      WH15340600B
      origin + pl. de fixation: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Blanc
      Prix*
      124.50 CHF
      / pc. *
      124.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group