origin plaque de recouvrement 92x92 mm avec un alésage de 58 mm blanc WH15920200Z
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
- Accessoires
- Caractéristiques techniques
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Documents
- Plus de produits
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Thermostat de température ambiante 16 product.page.accessories.products-available -
Bouton-poussoir (résidentiel) 21 product.page.accessories.products-available -
Variateur 14 product.page.accessories.products-available -
Prise de courant 56 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 772 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Thermostat de température ambiante
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Variateur
- Prise de courant
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Enjoliveur pour prise de courant
- Détecteur de proximité pour système de bus
- Interrupteur à trois étages
- Enjoliveur pour variateur
- Enjoliveur pour détecteur de mouvement
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Enjoliveur pour chargeur USB
- Enjoliveur pour opturateur
- Enjoliveur pour thermostat
- Touche pour boutton-poussoir
- Enjoliveur pour sonnette de porte
- Interrupteur à pression
- Commande de volets roulant
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Commandes de vitesse
- Combinaison interrupteur/prise murale
- Couverture aveugle
- Kit d'installation pour la technologie de communication
- Accessoires pour la technologie de communication
- sonnette
- Alimentation USB
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Prise pour antenne
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques
- Cadre adaptateur pour interrupteur
- Enjoliveur pour prise de courant et interrupteur combinés
- Bouton d'appel
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH104413EInsert: Thermostat électronique 230V/15W chauffer/reffroidir
-
WH104413FInsert + plaque de fixation: Thermostat électron. 230V/15W chauffer/reffroidir
-
WH104414EInsert: Thermostat électronique 230V/16A chauffer
-
WH104414FInsert avec plaque de fixation: Thermostat électronique 230V/16A chauffer
-
WH15440400Borigin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc
-
WH15440405Borigin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir
-
WH15440500Borigin + plaque de fixation: Thermostat + interrupteur, 250V + face Blanc
-
WH15440505Borigin + plaque de fixation: Thermostat + interrupteur, 250V + face Noir
-
WH15440600Borigin + plaque de fixation: Thermostat pour chauffage électrique + face Blanc
-
WH15440605Borigin + plaque de fixation: Thermostat pour chauffage électrique + face Noir
-
WH15441200Borigin + plaque de fixation: thermostat + interrupteur + face Blanc
-
WH15441205Borigin + plaque de fixation: RTA + interrupteur chauffage/refroidissement, Noir
-
WH15441300Borigin + pl. de fixation: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face blanc
-
WH15441305Borigin + pl. de fixation: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face noir
-
WH15441400Borigin + plaque de fixation: Thermostat électron. 230V/16A chauffer face blanc
-
WH15441405Borigin + plaque de fixation: Thermostat électronique 230V/16A chauffer face noir
-
WH15130100Borigin avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur 1 pôle + face Blanc
-
WH15130105Borigin avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur 1 pôle + face Noir
-
WH15130200Borigin avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur lumineux + face Blanc
-
WH15130205Borigin avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur lumineux + face Noir
-
WH15140300Borigin + plaque de fixation: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Blanc
-
WH15140305Borigin avec plaque de fixation: 2x bouton-poussoir contact inverseur + face Noir
-
WH15140400Borigin + plaque de fixation: 2x poussoir lumineux, contact F-O + face Blanc
-
WH15140405Borigin + plaque de fixation: 2x poussoir lumineux, contact F-O + face Noir
-
WH15180700Borigin avec plaque de fixation: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° + face Blanc
-
WH15180705Borigin avec plaque de fixation: Poussoir pivotant/1p/ NO /0+30° + face Noir
-
WH15180900Borigin avec plaque de fixation: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Blanc
-
WH15180905Borigin avec plaque de fixation: Poussoir pivotant F-O/1p/ 2->0<-1 / + face Noir
-
WH15184700Borigin avec plaque de fixation: Poussoir à clé/NO/1p/avec cylindre, face Blanc
-
WH15184705Borigin avec plaque de fixation: Poussoir à clé/NO/1p/avec cylindre, face Noir
-
WH15184900Borigin + pl. de fixation: Poussoir à clé F-O/1p/2->0<-1/ + cylindre + face Blanc
-
WH15184905Borigin + pl. de fixation: Poussoir à clé F-O/1p/2->0<-1/ + cylindre + face Noir
-
WH15186700Borigin avec plaque de fixation: Poussoir à clé, NO 1p sans cylindre + face Blanc
-
WH15186705Borigin avec plaque de fixation: Poussoir à clé, NO 1p sans cylindre, + face Noir
-
WH15186900Borigin + plaque de fixation: Poussoir à clé/F-O/sans cylindre + face Blanc
-
WH15186905Borigin + plaque de fixation: Poussoir à clé/F-O/sans cylindre + face Noir
-
WH15300500Borigin + pl. de fixation: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Blanc
-
WH15300505Borigin + pl. de fixation: Variateur rotatif phase descendante 500W + face Noir
-
WH15340600Borigin + pl. de fixation: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Blanc
-
WH15340605Borigin + pl. de fixation: Variat. rotat. phase ascen. 250W/LED-85W + face Noir
-
WH15340700Borigin + pl. de fixation: Variat. rotatif phase ascen. 600W/500VA + face Blanc
-
WH15340705Borigin + plaque de fixation: Variat. rotatif phase ascen. 600W/500VA + face Noir
-
WH15400200Borigin + plaque de fixation: Potentiomètre rotatif 1-10V/20…315 W + face Blanc
-
WH15400205Borigin avec plaque de fixation: Potentiomètre rotatif 1-10V/20…315 W + face Noir
-
WH15410100Borigin + plaque de fixation: Var. rotatif DALI + unité de courant + face Blanc
-
WH15410105Borigin avec plaque de fixation: Var. rotatif DALI + unité de courant + face Noir
-
WH15430200Borigin avec plaque de fixation: variateur rotatif universel LED + face Blanc
-
WH15430205Borigin avec plaque de fixation: variateur rotatif universel LED + face Noir
-
WH15430300Borigin avec plaque de fixation: variateur rotatif secondaire + face Blanc
-
WH15430305Borigin avec plaque de fixation: variateur rotatif secondaire + face Noir
-
WH15580300Borigin avec plaque de fixation: T13 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15580305Borigin avec plaque de fixation: T13 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15580306Borigin avec plaque de fixation: T13 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15583300Borigin avec plaque de fixation: T13 + affichage d'état + face Blanc
-
WH15583305Borigin avec plaque de fixation: Prise type 13 + affichage d'état + face Noir
-
WH15585300Borigin avec plaque de fixation: T23 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15585305Borigin avec plaque de fixation: T23 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15585306Borigin avec plaque de fixation: T23 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15588300Borigin avec plaque de fixation: T23 + affichage d'état + face Blanc
-
WH15588305Borigin avec plaque de fixation: Prise type 23 + affichage d'état + face Noir
-
WH15593200Borigin avec plaque de fixation: T15 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15593205Borigin avec plaque de fixation: T15 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15593206Borigin avec plaque de fixation: T15 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15596200Borigin avec plaque de fixation: T25 + bornes enfichables + face Blanc
-
WH15596205Borigin avec plaque de fixation: T25 + bornes enfichables + face Noir
-
WH15596206Borigin avec plaque de fixation: T25 + bornes enfichables + face Orange
-
WH15600700Borigin avec plaque de fixation: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA + face Blanc
-
WH15600705Borigin avec plaque de fixation: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA + face Noir
-
WH15600800Borigin avec plaque de fixation: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA + face Blanc
-
WH15600805Borigin avec plaque de fixation: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA + face Noir
-
WH15191400Borigin insert avec plaque de fixation: Poussoir store 250V AC avec face Blanc
-
WH15191405Borigin insert avec plaque de fixation: Poussoir store 250V AC avec face Noir
-
WH15191700Borigin avec plaque de fixation: Double Store 250V AC + face Blanc
-
WH15191705Borigin avec plaque de fixation: Double Store 250V AC + face Noir
-
WH15191805Borigin avec plaque de fixation: Double poussoir store 250V AC + face Noir
-
WH15580100Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec protection enfant Blanc
-
WH15580105Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec protection enfant Noir
-
WH15580300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Blanc
-
WH15580305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Noir
-
WH15580306Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec bornes enfichables, Orange
-
WH15583300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec affichage d'état Blanc
-
WH15583305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 13 avec affichage d'état Noir
-
WH15585300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec bornes enfichables Blanc
-
WH15585305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec bornes enfichables Noir
-
WH15585306Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec bornes enfichables Orange
-
WH15588300Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec affichage d'état Blanc
-
WH15588305Horigin cuvette frontale pour: Prise type 23 avec affichage d'état Noir
-
WH15593200Horigin cuvette frontale pour: Prise type 15 avec bornes enfichables Blanc
-
WH15593205Horigin cuvette frontale pour: Prise type 15 avec bornes enfichables Noir
-
WH15593206Horigin cuvette frontale pour: Prise type 15 avec bornes enfichables Orange
-
WH15596200Horigin cuvette frontale pour: Prise type 25 avec bornes enfichables Blanc
-
WH15596205Horigin cuvette frontale pour: Prise type 25 avec bornes enfichables Noir
-
WH15596206Horigin cuvette frontale pour: Prise type 25 avec bornes enfichables Orange
-
WH15600700Horigin cuvette frontale pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Blanc
-
WH15600705Horigin cuvette frontale pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Noir
-
WHTO20200Borigin insert avec plaque de fixation: 2x poussoir KNX BA avec face Blanc
-
WHTO20205Borigin insert avec plaque de fixation: 2x poussoir KNX BA avec face Noir
-
WHTO20400Borigin insert avec plaque de fixation: 4x poussoir KNX BA avec face Blanc
-
WHTO20405Borigin insert avec plaque de fixation: 4x poussoir KNX BA avec face Noir
-
WHTOM20200Borigin insert avec plaque de fixation: 2x poussoir stores KNX BA avec face Blanc
-
WHTOM20205Borigin insert avec plaque de fixation: 2x poussoir stores KNX BA avec face Noir
-
WHTOM20400Borigin insert avec plaque de fixation: 4x poussoir stores KNX BA avec face Blanc
-
WHTOM20405Borigin insert avec plaque de fixation: 4x poussoir stores KNX BA avec face Noir
-
WH15180100Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face Blanc
-
WH15180105Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face Noir
-
WH15180200Borigin + plaque de fixation: S0 rotatif/2 pôles/0-1-0-1/ avec face Blanc
-
WH15180205Borigin + plaque de fixation: S0 rotatif/2 pôles/0-1-0-1/ + face Noir
-
WH15180300Borigin + plaque de fixation: S0 rotatif/3 pôles/0-1-0-1/ + face Blanc
-
WH15180305Borigin + plaque de fixation: S0 rotatif/3 pôles/0-1-0-1/ + face Noir
-
WH15180400Borigin + plaque de fixation: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2/+ face Blanc
-
WH15180405Borigin + plaque de fixation: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2/+ face Noir
-
WH15180500Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ + face Blanc
-
WH15180505Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ + face Noir
-
WH15180600Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ + face Blanc
-
WH15180605Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ + face Noir
-
WH15181000Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-H + face Blanc
-
WH15181005Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-H + face Noir
-
WH15181100Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-M + face Blanc
-
WH15181105Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-A-0-M + face Noir
-
WH15181200Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face Blanc
-
WH15181205Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/ + face Noir
-
WH15184100Borigin avec plaque de fixation: S0 à clé/1p/0-1-0-1/ + cylindre + face Blanc
-
WH15184105Borigin avec plaque de fixation: S0 à clé/1p/0-1-0-1/ + cylindre, face Noir
-
WH15100100Horigin face pour: Interrupteur ou poussoir double face et boutons Blanc
-
WH15100105Horigin face pour: Interrupteur ou poussoir double, face et boutons Noir
-
WH15100200Horigin face pour: interrupteur/poussoir lumineux double face et boutons Blanc
-
WH15100205Horigin face pour: interrupteur/poussoir lumineux double face et boutons Noir
-
WH15100300Horigin face pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux face et boutons Blanc
-
WH15100305Horigin face pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux face et boutons Noir
-
WH15100400Horigin face pour: interrupteur S1 lumière + venti lumineux Blanc
-
WH15100405Horigin face pour: interrupteur S1 lumière + venti lumineux Noir
-
WH15110100Horigin face pour: Interrupteur/poussoir disque frontale et bouton Blanc
-
WH15110105Horigin face pour: Interrupteur/poussoir disque frontale et boutons Noir
-
WH15110200Horigin face pour: Interrupteur S3 lumineux Blanc
-
WH15110205Horigin face pour: Interrupteur S3 lumineux Noir
-
WH15180100Horigin face pour: Interrupteur rotatif S0/0-1-0-1/ face et bouton Blanc
-
WH15180105Horigin face pour: Interrupteur rotatif S0/0-1-0-1/ face et bouton Noir
-
WH15180400Horigin face pour: Interrupteur rotatif S1/ 0-1-2-1&2 / face et bouton Blanc
-
WH15180405Horigin face pour: Interrupteur rotatif S1/ 0-1-2-1&2 / face et bouton Noir
-
WH15180500Horigin face pour: Interrupteur rotatif S2/0-1-0-2/ face et bouton Blanc
-
WH15180505Horigin face pour: Interrupteur rotatif S2/0-1-0-2/ face et bouton Noir
-
WH15180600Horigin face pour: Interrupteur rotatif S3/1-2-1-2/ face et bouton Blanc
-
WH15180605Horigin face pour: Interrupteur rotatif S3/1-2-1-2/ face et bouton Noir
-
WH45820100Horigin face pour: 2x prise de charge USB-A Blanc
-
WH45820105Horigin face pour: 2x prise de charge USB-A Noir
-
WH45820200Horigin face pour: 4x prise de charge USB-A Blanc
-
WH45820205Horigin face pour: 4x prise de charge USB-A Noir
-
WH45820300Horigin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 13 Blanc
-
WH45820305Horigin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 13 Noir
-
WH45820400Horigin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 23 Blanc
-
WH45820405Horigin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 23 Noir
-
WH45821500Horigin face pour: prise de charge USB type C PD 65W Blanc
-
WH45821505Horigin face pour: prise de charge USB type C PD 65W Noir
-
WH15920400Horigin face: Face aveugle d=58mm à vis Blanc
-
WH15920405Horigin face: Face aveugle d=58mm à vis Noir
-
WH15960100Horigin face pour: boîte de raccordement d=9 mm Blanc
-
WH15960105Horigin face pour: boîte de raccordement d=9 mm Noir
-
WH15960200Horigin face pour: boîte de raccordement d=11 mm Blanc
-
WH15960205Horigin face pour: boîte de raccordement d=11 mm Noir
-
WH15440400Horigin face pour: thermostat sans interrupteur Blanc
-
WH15440405Horigin face pour: thermostat sans interrupteur Noir
-
WH15440500Horigin face pour: thermostat avec interrupteur Blanc
-
WH15440505Horigin face pour: thermostat avec interrupteur Noir
-
WH15440600Horigin face pour: thermostat pour chauffage électrique Blanc
-
WH15440605Horigin face pour: thermostat pour chauffage électrique Noir
-
WH15441200Horigin face pour: thermostat avec interrupteur chauffage/refroidissement, Blanc
-
WH15441205Horigin face pour: thermostat avec interrupteur chauffage/refroidissement, Noir
-
WH15441300Horigin face pour: Thermostat électronique 230V/15W chauffer/reffroidir, blanc
-
WH15100100Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur S1(3+3) avec face Blanc
-
WH15100105Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur S1(3+3) avec face Noir
-
WH15100200Borigin avec plaque de fixation: S1(3+3)/ 2x lumineux + face Blanc
-
WH15100205Borigin avec plaque de fixation: S1(3+3)/ 2x lumineux + face Noir
-
WH15100300Borigin avec plaque de fixation: S1(3+3)/ 1x lumineux + face Blanc
-
WH15100305Borigin avec plaque de fixation: S1(3+3)/ 1x lumineux + face Noir
-
WH15100400Borigin avec plaque de fixation: S1 lumière + venti lumineux + face Blanc
-
WH15100405Borigin avec plaque de fixation: S1 lumière + venti lumineux + face Noir
-
WH15110100Borigin insert avec plaque de fixation: S3 avec disque frontale Blanc
-
WH15110105Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3 avec disque frontale Noir
-
WH15110200Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3 lumineux avec face Blanc
-
WH15110205Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3 lumineux avec face Noir
-
WH15120300Borigin insert avec plaque de fixation: S6 avec disque frontale Blanc
-
WH15120305Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur S6 avec disque frontale Noir
-
WH15120400Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur lumineux S6 avec face Blanc
-
WH15120405Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur lumineux S6 avec face Noir
-
WH15150100Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur S3 + poussoir + face Blanc
-
WH15150105Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3 + poussoir avec face Noir
-
WH15191300Borigin avec plaque de fixation: Interrupteur store 230V AC + face Blanc
-
WH15191305Borigin insert avec plaque de fixation: Interrupteur store 230V AC avec face Noir
-
WH151913Eorigin insert: Interrupteur store
-
WH151913Forigin insert: Interrupteur store avec plaque de fixation
-
WH151914Eorigin insert: Poussoir store
-
WH151914Forigin insert: Poussoir store avec plaque de fixation
-
WH151917Eorigin insert: Double interrupteur store
-
WH151917Forigin insert: Double interrupteur store avec plaque de fixation
-
WH151918Eorigin insert: Double poussoir store
-
WH151918Forigin insert: Double interrupteur store avec plaque de fixation
-
WH15841100Borigin petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque de fixation + face Blanc
-
WH15841105Borigin petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque de fixation + face Noir
-
WH15841200Borigin petite combinaison: S1(3+3)/ 2x lum. + T13 + pl. de fixation + face Blanc
-
WH15841205Borigin petite combinaison: S1(3+3)/ 2x lum. + T13 + pl. de fixation + face Noir
-
WH15841300Borigin petite combinaison: S1(3+3)/ 1x lum. + T13 + pl. de fixation + face Blanc
-
WH15841305Borigin petite combinaison: S1(3+3)/ 1x lum. + T13 + pl. de fixation + face Noir
-
WH15851100Borigin petite combinaison: S3 + T13 + plaque de fixation + face Blanc
-
WH15851105Borigin petite combinaison: S3 + T13 + plaque de fixation + face Noir
-
WH15851200Borigin + plaque de fixation: S3 lumineux + T13 + plaque de fixation + face Blanc
-
WH15851205Borigin + plaque de fixation: S3 lumineux + T13 + plaque de fixation + face Noir
-
WH15861100Borigin petite combinaison: S6 + T13 + plaque de fixation + face Blanc
-
WH15861105Borigin petite combinaison: S6 + T13 + plaque de fixation + face Noir
-
WH15861200Borigin petite combinaison: S6 lumineux + T13 + plaque de fixation + face Blanc
-
WH15861205Borigin petite combinaison: S6 lumineux + T13 + plaque de fixation + face Noir
-
WH15871100Borigin petite combinaison: Poussoir + T13 + plaque de fixation + face Blanc
-
WH15871105Borigin petite combinaison: Poussoir + T13 + plaque de fixation + face Noir
-
WH15871200Borigin petite combinaison: Poussoir lumin. + T13 + pl. de fixation + face Blanc
-
WH15871205Borigin petite combinaison: Poussoir lumineux + T13 + pl. de fixation + face Noir
-
WH15881100Borigin petite combinaison: 2x poussoir + T13 + plaque de fixation + face Blanc
-
WH15881105Borigin petite combinaison: 2x poussoir + T13 + plaque de fixation + face Noir
-
WH45141000Borigin + plaque de fixation: Kit de montage oblique module MM + face Blanc
-
WH45141005Borigin + plaque de fixation: Kit de montage oblique module MM + face Noir
-
WH45300300Borigin + plaque de fixation: HMS kit de montage pour 4 modules + face Blanc
-
WH45300305Borigin + plaque de fixation: HMS kit de montage pour 4 modules + face Noir
-
WH45300400Borigin + plaque de fixation: HMS kit de montage pour 2 modules + face Blanc
-
WH45300405Borigin + plaque de fixation: HMS kit de montage pour 2 modules + face Noir
-
WH45410100Borigin Kit de montage pour: 2x Keystone/oblique + plaque de fixation, face Blanc
-
WH45410105Borigin Kit de montage pour: 2x Keystone/oblique + plaque de fixation, face Noir
-
WH45830100Borigin avec plaque de fixation: suonare de porte 230V + face Blanc
-
WH45830105Borigin avec plaque de fixation: suonare de porte 230V + face Noir
-
WH45830200Borigin avec plaque de fixation: suonare de porte 12V + face Blanc
-
WH45830205Borigin avec plaque de fixation: suonare de porte 12V + face Noir
-
WH45821100Borigin avec plaque de fixation: prise de charge USB type A-C 18W PD + face Blanc
-
WH45821105Borigin avec plaque de fixation: prise de charge USB type A-C 18W PD + face Noir
-
WH45821500Borigin avec plaque de fixation: prise de charge USB type C PD 65W + face Blanc
-
WH45821505Borigin avec plaque de fixation: prise de charge USB type C PD 65W + face Noir
-
WH45822100Borigin insert avec plaque de fixation: USB type C-C 20W PD avec face Blanc
-
WH45822105Borigin insert avec plaque de fixation: USB type C-C 20W PD avec face Noir
-
WH45822200Borigin + plaque de fixation: USB prise de charge 2x type C-C 20W PD + face Blanc
-
WH45822205Borigin + plaque de fixation: USB prise de charge 2x type C-C 20W PD + face Noir
-
WH45290100Borigin avec plaque de fixation: 1x RJ45 Cat.6 UTP oblique + face Blanc
-
WH45290105Borigin avec plaque de fixation: 1x RJ45 Cat.6 UTP oblique + face Noir
-
WH45290200Borigin avec plaque de fixation: 2x RJ45 Cat.6 UTP oblique + face Blanc
-
WH45290205Borigin avec plaque de fixation: 2x RJ45 Cat.6 UTP oblique + face Noir
-
WH45300100Borigin avec plaque de fixation: 1x RJ45 Cat.6 STP oblique + face Blanc
-
WH45300105Borigin avec plaque de fixation: 1x RJ45 Cat.6 STP oblique + face Noir
-
WH45300200Borigin avec plaque de fixation: 2x RJ45 Cat.6 STP oblique + face Blanc
-
WH45300205Borigin avec plaque de fixation: 2x RJ45 Cat.6 STP oblique + face Noir
-
WH45400800Borigin + plaque de fixation: prise 1x RJ45 non blindé + face Blanc
-
WH45400805Borigin + plaque de fixation: prise 1x RJ45 non blindé + face Noir
-
WH45543600Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 4db avec face Blanc
-
WH45543605Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 4db avec face Noir
-
WH45543700Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 10, 5db avec face Blanc
-
WH45543705Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 10, 5db avec face Noir
-
WH45543800Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 11db avec face Blanc
-
WH45543805Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 11db avec face Noir
-
WH45543900Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 14db avec face Blanc
-
WH45543905Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 14db avec face Noir
-
WH45544000Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 19db avec face Blanc
-
WH45544005Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/données 2GHz 19db avec face Noir
-
WH45545600Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/SAT 58 mm avec face Blanc
-
WH45545605Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV/SAT 58 mm avec face Noir
-
WH45548500Borigin avec plaque de fixation: prise de passage R/TV 2GHz 4dB + face Blanc
-
WH45548505Borigin avec plaque de fixation: prise de passage R/TV 2GHz 4dB + face Noir
-
WH45548600Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV 2GHz 10, 5dB avec face Blanc
-
WH45548605Borigin insert avec plaque de fixation: R/TV 2GHz 10, 5dB avec face Noir
-
WH45548700Borigin avec plaque de fixation: prise de passage R/TV 2GHz 11dB + face Blanc
-
WH45548705Borigin avec plaque de fixation: prise de passage R/TV 2GHz 11dB + face Noir
-
WH45548800Borigin avec plaque de fixation: prise de passage R/TV 2GHz 14dB + face Blanc
-
WH45548805Borigin avec plaque de fixation: prise de passage R/TV 2GHz 14dB + face Noir
-
WH102510EInsert: Détecteur de mouvement 3 fils
-
WH102510FInsert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 fils
-
WH102511EInsert: Détecteur de mouvement minuterie / slave
-
WH102511FInsert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement minuterie / slave
-
WH15251000Borigin + plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 fils + face Blanc
-
WH15251005Borigin avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 fils + face Noir
-
WH15251100Borigin + plaque de fixation: Détecteur de mouvement minuterie/slave + face Blanc
-
WH15251105Borigin + plaque de fixation: Détecteur de mouvement minuterie/slave + face Noir
-
WH45141000Horigin face pour: Kit de montage sortie oblique module MM Blanc
-
WH45141005Horigin face pour: Kit de montage sortie oblique module MM Noir
-
WH45300300Horigin face pour: HMS pour 4 modules Blanc
-
WH45300305Horigin face pour: HMS pour 4 modules Noir
-
WH45300400Horigin face pour: HMS pour 2 modules Blanc
-
WH45300405Horigin face pour: HMS pour 2 modules Noir
-
WH45400400Horigin face pour: 1x prise TT83, DSL ou RJ45 Blanc
-
WH45400405Horigin face pour: 1x prise TT83, DSL ou RJ45 Noir
-
WH45410100Horigin face pour: 2x modules Keystone / sortie oblique Blanc
-
WH45410105Horigin face pour: 2x modules Keystone / sortie oblique Noir
-
WH45545000Horigin face pour: prise antenne R/TV 58mm Blanc
-
WH45545005Horigin face pour: prise antenne R/TV 58mm Noir
-
WH45546300Horigin face pour: prise antenne R/TV 58 mm Blanc
-
WH45546305Horigin face pour: prise antenne R/TV 58 mm Noir
-
WH15960100Borigin insert avec plaque de fixation: boîte de raccordement d=9 mm Blanc
-
WH15960105Borigin insert avec plaque de fixation: boîte de raccordement d=9 mm Noir
-
WH15960200Borigin insert avec plaque de fixation: boîte de raccordement d=11 mm Blanc
-
WH15960205Borigin insert avec plaque de fixation: boîte de raccordement d=11 mm Noir
-
WH15840100Horigin face pour petite combinaison bouton double + T13/ protection enfant Blanc
-
WH15840105Horigin face pour petite combinaison bouton double + T13/ protection enfant Noir
-
WH15840200Horigin face pour: bouton double lumineux + T13/ protection enfant/ Blanc
-
WH15840205Horigin face pour: bouton double lumineux + T13/ protection enfant/ Noir
-
WH15840300Horigin face pour: bouton double 1x lumineux + T13 protection enfant/ Blanc
-
WH15840305Horigin face pour: bouton double 1x lumineux + T13 protection enfant/ Noir
-
WH15841100Horigin face pour petite combinaison bouton double et prise type 13 Blanc
-
WH15841105Horigin face pour petite combinaison bouton double et prise type 13 Noir
-
WH15841200Horigin face pour petite combinaison bouton double 2x lumineux et prise T13 Blanc
-
WH15841205Horigin face pour petite combinaison bouton double 2x lumineux et prise T13 Noir
-
WH15841300Horigin face pour petite combinaison bouton double 1x lumineux et prise T13 Blanc
-
WH15841305Horigin face pour petite combinaison bouton double 1x lumineux et prise T13 Noir
-
WH15850100Horigin face pour: bouton simple + T13/ protection enfant/ Blanc
-
WH15850105Horigin face pour petite combinaison bouton simple + T13/ protection enfant/ Noir
-
WH15850200Horigin face pour: bouton simple lumineux + T13/ protection enfant/ Blanc
-
WH15850205Horigin face pour: bouton simple lumineux + T13/ protection enfant/ Noir
-
WH15851100Horigin face pour petite combinaison bouton simple et prise type 13 Blanc
-
WH15851105Horigin face pour petite combinaison bouton simple et prise type 13 Noir
-
WH15851200Horigin face pour petite combinaison bouton simple lumineux + prise type 13 Blanc
-
WH15851205Horigin face pour petite combinaison bouton simple lumineux et prise type 13 Noir
-
WH15510100Borigin avec plaque de fixation: poussoir sonnerie + porte-étiquette + face Blanc
-
WH15510105Borigin avec plaque de fixation: poussoir sonnerie + porte-étiquette + face Noir
-
WH15560100Zorigin accessoires Insert poussoir sonnerie Blanc
-
WH15560105Zorigin accessoires Insert poussoir sonnerie Noir
product.page.accessories.referenced_by.title
-
WH15440400Borigin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc
-
WH15440400Corigin à encastré complet: Thermostat sans interrupteur, 250V Blanc
-
WH15440405Borigin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir
-
WH15440405Corigin à encastré complet: Thermostat sans interrupteur, 250V Noir
-
WH15440500Borigin + plaque de fixation: Thermostat + interrupteur, 250V + face Blanc
-
WH15440500Corigin à encastré complet: Thermostat avec interrupteur, 250V Blanc
-
WH15440505Borigin + plaque de fixation: Thermostat + interrupteur, 250V + face Noir
-
WH15440505Corigin à encastré complet: Thermostat avec interrupteur, 250V Noir
-
WH15440600Borigin + plaque de fixation: Thermostat pour chauffage électrique + face Blanc
-
WH15440600Corigin à encastré complet: Thermostat pour chauffage électrique Blanc
-
WH15440605Borigin + plaque de fixation: Thermostat pour chauffage électrique + face Noir
-
WH15440605Corigin à encastré complet: Thermostat pour chauffage électrique Noir
-
WH15441200Borigin + plaque de fixation: thermostat + interrupteur + face Blanc
-
WH15441200Corigin à encastré complet: RTA + interrupteur chauffage/refroidissement, Blanc
-
WH15441205Borigin + plaque de fixation: RTA + interrupteur chauffage/refroidissement, Noir
-
WH15441205Corigin à encastré complet: RTA + interrupteur chauffage/refroidissement, Noir
-
WH15441300Borigin + pl. de fixation: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face blanc
-
WH15441300Corigin à ENC complet: Thermostat électronique 230V/15W chauffer/reffroidir, blan
-
WH15441305Borigin + pl. de fixation: Thermostat électron. 230V/15W chauff./reff. face noir
-
WH15441305Corigin à ENC complet: Thermostat électronique 230V/15W chauffer/reffroidir, noir
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9016
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur92 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur5 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical, Horizontal
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Type de joint de recouvrementCouvercle simple
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15920200Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH15920200Z
origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc
PDF
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WH15910000Corigin ENC Gr.1 complet: Ligne de tête alésage d=58mm 1x fixation à 2 pts. BlancPrix*5.70 CHF/ pc. *5.70 CHF/ pc. * -
2
WH15910005Corigin ENC Gr.1 complet: Ligne de tête, alésage d=58mm 1x fixation à 2 pts. NoirPrix*7.00 CHF/ pc. *7.00 CHF/ pc. * -
3
WH15910100Corigin ENC 2x1 complet: Ligne de tête 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. BlancPrix*12.10 CHF/ pc. *12.10 CHF/ pc. * -
4
WH15910105Corigin à ENC 2x1 complet: Ligne de tête 2x alésage d=58 fixation à 2 pts. NoirPrix*14.55 CHF/ pc. *14.55 CHF/ pc. * -
5
WH15910200Corigin ENC 1x2 complet: Ligne de tête, 2x alésage d=58 fixation à 2 pts. BlancPrix*12.10 CHF/ pc. *12.10 CHF/ pc. *