The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin appa­rent
  • Plaques de fixa­tion
  • WH109905F
  • Prises et inter­rup­teurs

origin anneau de fixation pour KNX poussoir BA avec plaque de fixation WH109905F

EAN
7611919000055
E-nr.
378 406 793
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W5
Prix*
6.40 CHF
/ pc. *
6.40 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

origin anneau de fixation pour KNX poussoir BA avec plaque de fixation

WH109905F

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 9 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH15920200Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

    1.90 CHF  / pc.*
  • WH15920205Z

    origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

    3.15 CHF  / pc.*
  • WH15920206Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

    5.95 CHF  / pc.*
  • WH15923500Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Blanc

    6.50 CHF  / pc.*
  • WH15923505Q

    origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Noir

    7.65 CHF  / pc.*
  • WH15923506Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Orange

    7.65 CHF  / pc.*
  • WH15924000Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Blanc

    7.75 CHF  / pc.*
  • WH15924005Q

    origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

    8.90 CHF  / pc.*
  • WH15924006Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

    8.90 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7035
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    77 mm
  • Hauteur de l'ou­ver­ture
    41,5 mm
  • Largeur
    77 mm
  • Profon­deur
    9,6 mm
  • Gammes compa­tibles
    Hager origin montage encastré, origin en saillie

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH109905F
PDF
Hager Rapport RoHS WH109905F
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH109905F | Hager Suisse

    Image produit WH109905F

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH109905F | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH109905F

    origin anneau d'adaptation pour: Poussoir KNX BA avec plaque de fixation

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH72360100Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto blanc
    WH72360100Z
    kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Ultra Blanc
    Prix*
    13.00 CHF
    / pc. *
    13.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH72360103Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto gris clair
    WH72360103Z
    kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Gris Clair
    Prix*
    13.00 CHF
    / pc. *
    13.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH72360104Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto an ie
    WH72360104Z
    kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
    Prix*
    13.00 CHF
    / pc. *
    13.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH72360105Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto noir
    WH72360105Z
    kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Noir
    Prix*
    14.20 CHF
    / pc. *
    14.20 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH72360200Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2×SC2×LC blanc
    WH72360200Z
    kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Blanc
    Prix*
    13.00 CHF
    / pc. *
    13.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group