The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage
    • WH15920405B
    origin insert avec plaque de fixation plaque de fermeture 58 mm avec vis noir
    EAN
    7611919031608
    E-nr.
    377 413 053
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage

    origin insert avec plaque de fixation plaque de fermeture 58 mm avec vis noir WH15920405B

    Prix*
    13.35 CHF
    / pc. *
    13.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    origin insert avec plaque de fixation plaque de fermeture 58 mm avec vis noir

    WH15920405B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WH15920200Z
    WH15920200Z
    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc
    1.95 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WH15920205Z
    WH15920205Z
    origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir
    3.25 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WH15920206Z
    WH15920206Z
    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange
    6.10 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Couver­ture aveugle 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Couver­ture aveugle
    • WH15920400A

      origin insert pour combinaison: Face aveugle d=58mm, traverse à 2 points Blanc

      10.25 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH15920200Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

      1.95 CHF  / pc.*
    • WH15920205Z

      origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

      3.25 CHF  / pc.*
    • WH15920206Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

      6.10 CHF  / pc.*
    • WH15920405C

      origin à encastré Gr.1x1 complet: Face aveugle d=58mm, traverse à 2 points Noir

      15.55 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Brillant
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      77 mm
    • Largeur
      77 mm
    • Profon­deur
      16 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
    • Gammes compa­tibles
      origin montage encastré

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Origin plate 92x92 mm with holle 58 mm white (English )
    PDF
    5,14 MB
    REACH declaration WH15920405B
    PDF
    RoHS report WH15920405B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH15920405B | Hager Suisse

      Image produit WH15920405B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH15920405B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH15920405B

      origin insert avec plaque de fix.: Face aveugle d=58mm, traverse à 2 pts. Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH15920400H - origin face pour plaque de fermeture 58 mm avec vis blanc
      WH15920400H
      origin face: Face aveugle d=58mm à vis Blanc
      Prix*
      7.15 CHF
      / pc. *
      7.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH15920405H - origin face pour plaque de fermeture 58 mm avec vis noir
      WH15920405H
      origin face: Face aveugle d=58mm à vis Noir
      Prix*
      9.70 CHF
      / pc. *
      9.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH15960100H - origin face pour boîte de raccordement Ø=9 mm blanc
      WH15960100H
      origin face pour: boîte de raccordement d=9 mm Blanc
      Prix*
      9.95 CHF
      / pc. *
      9.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH15960105H - origin face pour boîte de raccordement Ø=9 mm noir
      WH15960105H
      origin face pour: boîte de raccordement d=9 mm Noir
      Prix*
      12.65 CHF
      / pc. *
      12.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH15960200H - origin face pour boîte de raccordement Ø=11 mm blanc
      WH15960200H
      origin face pour: boîte de raccordement d=11 mm Blanc
      Prix*
      22.90 CHF
      / pc. *
      22.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group