The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Plaques de fixa­tion
    • WH109905E
    EAN
    7611919000024
    E-nr.
    378 403 793
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W5
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Plaques de fixa­tion
    • Plaques de fixa­tion
    • Voir plus

    origin anneau de fixation pour KNX poussoir BA WH109905E

    Prix*
    4.85 CHF
    / pc. *
    4.85 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    origin anneau de fixation pour KNX poussoir BA

    WH109905E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 14 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH10950182Z

      accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

      0.60 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH15920200Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

      1.95 CHF  / pc.*
    • WH15920205Z

      origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

      3.25 CHF  / pc.*
    • WH15920206Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

      6.10 CHF  / pc.*
    • WH15910105Q

      origin AP 2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Noir

      20.95 CHF  / pc.*
    • WH15910200Q

      origin AP 1x2 complet: Set de montage 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Blanc

      18.40 CHF  / pc.*
    • WH15910205Q

      origin AP 1x2 complet: Ligne de tête, 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Noir

      20.95 CHF  / pc.*
    • WH15923500Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Blanc

      6.70 CHF  / pc.*
    • WH15923505Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Noir

      7.85 CHF  / pc.*
    • WH15923506Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Orange

      7.85 CHF  / pc.*
    • WH15924000Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Blanc

      7.95 CHF  / pc.*
    • WH15924005Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH15924006Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH15931400Q

      origin AP Gr.2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 Profondeur 54mm Blanc

      13.75 CHF  / pc.*
    • WH15931405Q

      origin AP Gr.2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 Profondeur 54mm Noir

      16.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7035
    • Fini­tion
      Brillant
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      58,4 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      41,5 mm
    • Largeur
      58,3 mm
    • Profon­deur
      9,6 mm
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Télé­gramme KNX géné­rique
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Non
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non
    • Gammes compa­tibles
      origin en saillie, origin montage encastré

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Origin plate 92x92 mm with holle 58 mm white (English )
    PDF
    5,14 MB
    Hager déclaration REACH WH109905E
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH109905E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH109905E | Hager Suisse

      Image produit WH109905E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH109905E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH109905E

      origin anneau d'adaptation pour: Poussoir KNX BA

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH72360100Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto blanc
      WH72360100Z
      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Ultra Blanc
      Prix*
      13.35 CHF
      / pc. *
      13.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH72360103Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto gris clair
      WH72360103Z
      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Gris Clair
      Prix*
      13.35 CHF
      / pc. *
      13.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH72360104Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto an ie
      WH72360104Z
      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
      Prix*
      13.35 CHF
      / pc. *
      13.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH72360105Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto noir
      WH72360105Z
      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Noir
      Prix*
      14.60 CHF
      / pc. *
      14.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH72360200Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2×SC2×LC blanc
      WH72360200Z
      kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Blanc
      Prix*
      13.35 CHF
      / pc. *
      13.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group