The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin appa­rent
  • Inter­rup­teur de stores
  • WH151918E
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

origin insert double poussoir de stores WH151918E

EAN
7611919000239
E-nr.
546 486 793
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
140.00 CHF
/ pc. *
140.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

origin insert double poussoir de stores

WH151918E

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 15 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
  • WH10950182Z

    accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

    0.50 CHF  / pc.*

Produits liés

  • WH15910100Q

    origin AP 2x1 complet: Ligne de tête, 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Blanc

    17.95 CHF  / pc.*
  • WH15910105Q

    origin AP 2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Noir

    20.40 CHF  / pc.*
  • WH15910200Q

    origin AP 1x2 complet: Set de montage 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Blanc

    17.95 CHF  / pc.*
  • WH15910205Q

    origin AP 1x2 complet: Ligne de tête, 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Noir

    20.40 CHF  / pc.*
  • WH15920200Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

    1.90 CHF  / pc.*
  • WH15920205Z

    origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

    3.15 CHF  / pc.*
  • WH15920206Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

    5.95 CHF  / pc.*
  • WH15923500Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Blanc

    6.50 CHF  / pc.*
  • WH15923505Q

    origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Noir

    7.65 CHF  / pc.*
  • WH15923506Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Orange

    7.65 CHF  / pc.*
  • WH15924000Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Blanc

    7.75 CHF  / pc.*
  • WH15924005Q

    origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

    8.90 CHF  / pc.*
  • WH15924006Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

    8.90 CHF  / pc.*
  • WH15931400Q

    origin AP Gr.2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 Profondeur 54mm Blanc

    13.40 CHF  / pc.*
  • WH15931405Q

    origin AP Gr.2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 Profondeur 54mm Noir

    15.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton pous­soir à 4 éléments
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Tension
  • Tension nomi­nale
    220-250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    Duro­plast
  • Fini­tion
    Brillant
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH151918E
PDF
Hager Rapport RoHS WH151918E
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH151918E | Hager Suisse

    Image produit WH151918E

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH151918E | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH151918E

    origin insert: Double poussoir store

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2016-08-04 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2016-08-04

    PDF
    501,94 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    GTVDM331 - Plaque mont. pour multimédia 25x39mm
    GTVDM331
    Plaque mont. pour multimédia 25x39mm
    Prix*
    1.95 CHF
    / pc. *
    1.95 CHF
    / pc. *
  • 2
    BSM052 - Plaque de montage Hager type 05, 20.1×14.8mm double
    BSM052
    Plaque de montage type 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8 double
    Prix*
    10.70 CHF
    / pc. *
    10.70 CHF
    / pc. *
  • 3
    BSM301 - Plaque de montage Hager type 030, 12.8×21mm simple
    BSM301
    Plaque de montage type 030 D-Sub9 12, 8x21 simple
    Prix*
    9.10 CHF
    / pc. *
    9.10 CHF
    / pc. *
  • 4
    BSM032 - Plaque de montage Hager type 03, 19.5×14.85mm double
    BSM032
    Plaque de montage type 03 BTR 19, 5x14, 85 double
    Prix*
    9.10 CHF
    / pc. *
    9.10 CHF
    / pc. *
  • 5
    ECEE165 - Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
    ECEE165
    Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
    Prix*
    85.60 CHF
    / pc. *
    85.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group