Supp. appar. pr 3 plaq systtechn données GTVD300

EAN
4012002246993
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
7.30 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    Modules de données et multi­média
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    46 mm
  • Longueur
    225 mm
  • Largeur produit installé
    75 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
Instal­la­tion, montage
  • Type d'ins­tal­la­tion Dispo­sitif d'ins­tal­la­tion
    -
Connexion
  • Nombre d'en­trée de câbles
    12
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    3
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.