The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol
    • GBVC400
    EAN
    4012002246306
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol

    Plaque CEE rempl. GB/GTVR400/GTVD300 GBVC400

    Prix*
    121.50 CHF
    / pc. *
    121.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque CEE rempl. GB/GTVR400/GTVD300

    GBVC400

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    ECEE325
    ECEE325
    122.00 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    ECEE165
    ECEE165
    Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
    89.20 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 46 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • EKQ160BL15

      Cassette inox Q16 BL hauteur interne 15mm

      402.00 CHF  / pc.*
    • EKQ160BL25

      Cassette inox Q16 BL hauteur interne 25mm

      426.00 CHF  / pc.*
    • EKR120BL15

      Cassette inox R12 BL hauteur interne 15mm

      318.00 CHF  / pc.*
    • EKSR120TM25

      Cassette inox R12 TM hauteur interne 25mm, 20kN

      1 135.00 CHF  / pc.*
    • EKSR120TM15

      Cassette inox R12 TM hauteur interne 15mm, 20kN

      1 058.00 CHF  / pc.*
    • EKR120TM25

      Cassette inox R12 TM hauteur interne 25mm

      617.00 CHF  / pc.*
    • EKQ12115

      Cassette inox partie inférieure Q12 hauteur interne 15mm

      198.50 CHF  / pc.*
    • EKQ16115

      Cassette inox partie inférieure Q16 hauteur interne 15mm

      256.00 CHF  / pc.*
    • MKR120BL25

      Cassette en laiton R12 BL hauteur interne 25mm

      537.00 CHF  / pc.*
    • MKQ120LE25

      Cassette en laiton Q12 LE hauteur interne 25mm

      539.00 CHF  / pc.*
    • MKR120LE25

      Cassette en laiton R12 LE hauteur interne 25mm

      588.00 CHF  / pc.*
    • MKQ120BL25

      Cassette en laiton Q12 BL hauteur interne 25mm

      361.00 CHF  / pc.*
    • EKQ120TM25

      Cassette inox Q12 TM hauteur interne 25mm

      617.00 CHF  / pc.*
    • EKR120LE25

      Cassette inox R12 LE hauteur interne 25mm

      476.00 CHF  / pc.*
    • EKQ160LE25

      Cassette inox Q16 LE hauteur interne 25mm

      648.00 CHF  / pc.*
    • EKSQ120TM25

      Cassette inox Q12 TM hauteur interne 25mm, 20kN

      1 173.00 CHF  / pc.*
    • EKSQ120BL25

      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm, 20kN

      1 042.00 CHF  / pc.*
    • EKR120TM15

      Cassette inox R12 TM hauteur interne 15mm

      595.00 CHF  / pc.*
    • EKSQ120TM15

      Cassette inox Q12 TM hauteur interne 15mm, 20kN

      1 068.00 CHF  / pc.*
    • EKSR120BL15

      Cassette inox R12 BL hauteur interne 15mm, 20kN

      967.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage, borne à vis
    Dimen­sions
    • Longueur
      225 mm
    • Largeur
      75 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ou­ver­tures simples
      1
    • Nombre d'ou­ver­tures CEE/­Pe­rilex
      1
    • Nombre d'ou­ver­tures circu­laires
      1
    Matière
    • Couleur
      Zinc
    • Matière
      Acier
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      CEE

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH GBVC400
    PDF
    Hager Rapport RoHS GBVC400
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image GBVC400 | Hager Suisse

      Image produit GBVC400

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GBVC400 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit GBVC400

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-12

      PDF
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Suisse

      Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Image Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Image EU-Declaration | Hager Suisse

      EU-Declaration

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECEE165 - Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
      ECEE165
      Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
      Prix*
      89.20 CHF
      / pc. *
      89.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      GTVDM013 - Plaque mont. données tri RJ45 19,3x14,8
      GTVDM013
      Plaque mont. données tri RJ45 19, 3x14, 8
      Prix*
      0.80 CHF
      / pc. *
      0.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      BSM012 - Plaque de montage Hager type 01, 19.3×14.8mm double
      BSM012
      Plaque de montage type 01 Keystone 19, 3x14, 8 double
      Prix*
      11.20 CHF
      / pc. *
      11.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      GTVDM032 - Plaque mont. données dou RJ45 19,5x14,85
      GTVDM032
      Plaque mont. données dou RJ45 19, 5x14, 85
      Prix*
      2.05 CHF
      / pc. *
      2.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      GTVDM033 - Plaque mont. données tri RJ45 19,5x14,85
      GTVDM033
      Plaque mont. données tri RJ45 19, 5x14, 85
      Prix*
      2.45 CHF
      / pc. *
      2.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group