Supp. appar. pr 2 plaq systtechn données GTVD200
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (13)Accessoires optionnels
-
Plaque de recouvrement 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 29 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Profondeur46 mm
-
Largeur75 mm
-
Longueur171 mm
-
Mode de fixationFixation par encliquetage
-
Nombre d'entrée de câbles8
-
Nombre de serre câble0
-
MatièrePC-ABS
-
CouleurNoir intense
-
Code RAL9005
-
Format appareillages compatiblesModules de données et multimédia
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit GTVD200
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit GTVD200
Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-12
PDF -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2024-07-16
DXF27,57 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP238,99 kB -
schémas
schémas International 2024-02-27
PDF28,86 kB -
Guide
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MB
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)
PDF21,13 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF47,96 kB
EU-Declaration
Déclaration de conformité en-GB 2026-09-07
PDF239,58 kB