The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol
    • GTVDM00B
    EAN
    4012002247006
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol

    Plaq mont. borgne systtechn données GTV GTVDM00B

    Prix*
    0.80 CHF
    / pc. *
    0.80 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Plaq mont. borgne systtechn données GTV

    GTVDM00B

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Dimen­sions
    • Longueur
      70 mm
    • Largeur
      40 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ou­ver­tures simples
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures doubles
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures triples
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures CEE/­Pe­rilex
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures ovales
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures circu­laires
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures carrées
      0
    Matière
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Matière
      Alumi­nium
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      Sans instal­la­tion d'ap­pa­reil
    Instal­la­tion, montage
    • Angle d'ins­tal­la­tion
      90 °

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Document PEP en-GB 2022-04-01
    PDF
    203,76 kB
    Hager déclaration REACH GTVDM00B
    PDF
    Hager Rapport RoHS GTVDM00B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image GTVDM00B | Hager Suisse

      Image produit GTVDM00B

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GTVDM00B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit GTVDM00B

      Plaq mont. borgne systtechn données GTV

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi International 2016-05-10 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2016-05-10

      PDF
      2,20 MB
    • Documentations

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Suisse

      Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Image EU-Declaration | Hager Suisse

      EU-Declaration

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GBVDM052 - Plaque de montage RJ45 20.1x14.8mm
      GBVDM052
      Plaque de montage RJ45 20.1x14.8mm
      Prix*
      4.20 CHF
      / pc. *
      4.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      GBVC400 - Plaque CEE rempl. GB/GTVR400/GTVD300
      GBVC400
      Plaque CEE rempl. GB/GTVR400/GTVD300
      Prix*
      121.50 CHF
      / pc. *
      121.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      BSM012 - Plaque de montage Hager type 01, 19.3×14.8mm double
      BSM012
      Plaque de montage type 01 Keystone 19, 3x14, 8 double
      Prix*
      11.20 CHF
      / pc. *
      11.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      ECEE165 - Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
      ECEE165
      Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
      Prix*
      89.20 CHF
      / pc. *
      89.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      BSM301 - Plaque de montage Hager type 030, 12.8×21mm simple
      BSM301
      Plaque de montage type 030 D-Sub9 12, 8x21 simple
      Prix*
      9.50 CHF
      / pc. *
      9.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group