The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de boîtes de sol
  • GBVDM032
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

GBVDM032

EAN
4012002246368
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
4.00 CHF
/ pc. *
4.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

GBVDM032

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • GBVDMR45

    3.75 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    Modules de données et multi­média
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par enclique­tage
Dimen­sions
  • Longueur
    51 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ou­ver­tures simples
    2
  • Nombre d'ou­ver­tures doubles
    1
  • Nombre d'ou­ver­tures carrées
    1
Matière
  • Couleur
    Natural
  • Matière
    Alumi­nium

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH GBVDM032
PDF
Hager Rapport RoHS GBVDM032
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image GBVDM032 | Hager Suisse

    Image produit GBVDM032

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit GBVDM032 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit GBVDM032

    Fiche technique du produit fr-CH 2025-11-10

    PDF
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Suisse

    Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
    Image Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité VQ_VR_VE

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    GTVDM331 - Plaque mont. pour multimédia 25x39mm
    GTVDM331
    Plaque mont. pour multimédia 25x39mm
    Prix*
    1.95 CHF
    / pc. *
    1.95 CHF
    / pc. *
  • 2
    BSM052 - Plaque de montage Hager type 05, 20.1×14.8mm double
    BSM052
    Plaque de montage type 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8 double
    Prix*
    10.70 CHF
    / pc. *
    10.70 CHF
    / pc. *
  • 3
    BSM301 - Plaque de montage Hager type 030, 12.8×21mm simple
    BSM301
    Plaque de montage type 030 D-Sub9 12, 8x21 simple
    Prix*
    9.10 CHF
    / pc. *
    9.10 CHF
    / pc. *
  • 4
    BSM032 - Plaque de montage Hager type 03, 19.5×14.85mm double
    BSM032
    Plaque de montage type 03 BTR 19, 5x14, 85 double
    Prix*
    9.10 CHF
    / pc. *
    9.10 CHF
    / pc. *
  • 5
    ECEE165 - Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
    ECEE165
    Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz
    Prix*
    85.60 CHF
    / pc. *
    85.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group