EAN
4012002246290
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
108.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    CEE
Dimen­sions
  • Longueur
    171 mm
  • Largeur
    75 mm
Matières
  • Groupe de maté­riau
    acier
Instal­la­tion, montage
  • Mode de fixa­tion
    Clipsé et/ou vissé
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ou­ver­tures CEE/­Pe­rilex
    1
  • Nombre d'ou­ver­tures simples
    1
  • Nombre d'ou­ver­tures circu­laires
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.