![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Prise à bride CEE, droite, 16 A, IP54, 5 pôles 400V 50/60Hz ECEE165
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles5 P
-
Position terre6 h
-
finition militaireNon
-
Tension nominale400 V
-
Courant nominalmax. 16 A
-
Profondeur produit installé67 mm
-
Longueur75 mm
-
Largeur produit installé75 mm
-
Matièremélange de matériaux
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
-
Nombre d'entrée de câbles1
-
Type de raccordementavec bornes à ressort
-
Matériau des contactsautre
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ECEE165
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ECEE165 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ECEE165 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com