The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de boîtes de sol
    • BSM052
    Plaque de montage Hager Typ 05, Large Keystone/ AMP, double
    EAN
    4012740027458
    E-nr.
    154 757 152
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de boîtes de sol
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol
    • Voir plus

    Plaque de montage Hager type 05, 20.1×14.8mm double BSM052

    Prix*
    10.90 CHF
    / pc. *
    10.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de montage Hager type 05, 20.1×14.8mm double

    BSM052

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • BSR02D

      Boîte d'installation pour 2x45 prises de courant pour prise de sol R02

      67.40 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Dimen­sions
    • Longueur
      77 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ou­ver­tures simples
      2
    • Nombre d'ou­ver­tures doubles
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures triples
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures CEE/­Pe­rilex
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures ovales
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures circu­laires
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures carrées
      0
    Matière
    • Matière
      Acier inoxy­dable
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      Modules de données

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2021-09-21
    PDF
    208,91 kB
    Document PEP en-GB 2021-09-21
    PDF
    204,08 kB
    Hager déclaration REACH BSM052
    PDF
    Hager Rapport RoHS BSM052
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image BSM052 | Hager Suisse

      Image produit BSM052

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BSM052 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit BSM052

      Plaque de montage type 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8 double

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager Suisse

      Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

      Guide d'installation International 2021-07-21

      PDF
      10,02 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2024-12-11 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2024-12-11

      DXF
      54,61 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2024-12-11 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2024-12-11

      STP
      121,57 kB
    • schémas

      Image schémas International 2024-09-13 | Hager Suisse

      schémas International 2024-09-13

      PDF
      30,94 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GTVDM033 - Plaque mont. données tri RJ45 19,5x14,85
      GTVDM033
      Plaque mont. données tri RJ45 19, 5x14, 85
      Prix*
      2.35 CHF
      / pc. *
      2.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      BSM012 - Plaque de montage Hager type 01, 19.3×14.8mm double
      BSM012
      Plaque de montage type 01 Keystone 19, 3x14, 8 double
      Prix*
      10.90 CHF
      / pc. *
      10.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      GTVDM013 - Plaque mont. données tri RJ45 19,3x14,8
      GTVDM013
      Plaque mont. données tri RJ45 19, 3x14, 8
      Prix*
      0.75 CHF
      / pc. *
      0.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      GBVDMR45 - Cadre adap. pour transmission de données
      GBVDMR45
      Cadre adap. pour transmission de données
      Prix*
      3.80 CHF
      / pc. *
      3.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      GTVDM301 - Plaque mont. audio/vidéo D-Sub9 12,8x21
      GTVDM301
      Plaque mont. audio/vidéo D-Sub9 12, 8x21
      Prix*
      2.00 CHF
      / pc. *
      2.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group