![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Plaque de montage type 01 Keystone 19,3x14,8 double BSM012
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Format appareillages compatiblesModules de données et multimédia
-
Longueur77 mm
-
Couleuracier inoxidable
-
Matièreacier inoxydable
-
Groupe de matériauacier inoxydable
-
Mode de fixation-
-
Nombre d'ouvertures simples2
-
Application-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BSM012
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour BSM012
PDF10 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour BSM012
BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2024-04__HANDBUCH
PDF99 MB -
Product Drawing
Dessin technique pour BSM012
PDF30 KB -
Fichiers DXF
DXF0 -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour BSM012
STP117 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour BSM012
PDF208 KBProfil Environnemental Produit pour BSM012
PDF204 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BSM012 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour BSM012 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com